ฉนวนกันความร้อนแหวนรอง/ปลอกสวม - (วัสดุฉนวนความร้อน)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]· ปลอกสวม แหวนรอง รองนี้มี ฉนวนกันความร้อน ความร้อนสูงและเป็น ฉนวนกันความร้อน

[ ! ] ใช้วัสดุเดียวกันกับ HIPLA ในหน้า 1679
| ชนิด | [M] วัสดุ | |
| แหวนรอง | DJW | ฉนวนกันความร้อน |
| ปลอกสวม | DJC | |
ข้อมูลเพิ่มเติม

■ ลักษณะของวัสดุฉนวนกันความร้อน (ค่าที่แสดงด้านล่างเป็นเพียงค่าอ้างอิงเท่านั้น)
| คุณสมบัติทางกล | คุณสมบัติทางความร้อนและไฟฟ้า | |||||
| ความทนต่อแรงดึง | MPa | 108 | อุณหภูมิการโก่งตัวภายใต้โหลด (1.82 MPa) | °C | 400 or more | |
| การยืดตัว | % | 0.7 | ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น | 1/°C | 2.6 to 3.5 × 10-5*2 | |
| ความแข็งแรงต่อแรงดัด | แนวตั้ง | MPa | 145 to 130*1 | การนำความร้อน | W/m • K (แคล/ซม./วินาที/°C) | 0.24 (5.7 × 10-4) |
| ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (1 MHz) | — | 3.8 | ||||
| โมดูลัสการงอ | 17900 | ตัวประกอบการแผ่กระจาย (1 MHz) | — | 0.005 | ||
| แรง ความกด, ความอัด, ความดัน | แนวตั้ง | 439 to 410*1 | สภาพต้านทานไฟฟ้า | Ω-cm | 1.0 × 1014 | |
| ขนาน | 98 to 90*1 | ค่าความแข็งแกร่งต่อการพังทลายของไดอิเล็กทริก (แรงดันพังทลาย) | kV/มม. | 15 | ||
| แรงกระแทกแบบ Izot (มีรอยบาก) | J/cm | 2.9 | ความต้านทานส่วนโค้ง | วินาที | 345 | |
| การทดสอบความแข็งแบบรอคเวล | R | R113 | การดูดซับความชื้น (ที่ 23°C×24 ชั่วโมง) | % | 0.05 | |
| เนื้อหาใยแก้ว | — | มี | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | °C | Up to 400 | |
| ความถ่วงจำเพาะ | — | 2.0 | ||||
| [ ! ] *1 ความแข็งแรงต่อแรงดัดจะยังคงไว้ที่ค่าต่ำสุดแม้ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส [ ! ] *2 2.6 = อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานไม่เกิน 200°C, 3.5 = อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานไม่เกิน 400°C | ||||||