แหวนรองเซรามิก/ผ้าใบแลพแผ่นชีต/ปลอกสวม

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

แหวนรอง ปลอกสวม และปลอกสวมพร้อมหน้าแปลนมีอยู่ในรายการผลิตภัณฑ์

แหวนรอง / ปลอกเซรามิก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ ! ] บุชชิ่งสำหรับพินกำหนดตำแหน่ง - ชนิดเซรามิก (แหวนรอง / ปลอกเซรามิก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง-1686), แท่งเซรามิก (หน้า 322), และแผ่นกลมเซรามิก (หน้า 991) ก็มีจำหน่ายเช่นกัน
 
ชนิด[M] วัสดุ
แหวนรองSCERAWเซรามิกอลูมินา 96
CERAWอลูมินา 92
ปลอกสวมCERAC
แผ่นSWSCEเส้นใย เซรามิก

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ ค่าคุณสมบัติของอลูมินา 92 / อลูมินา 96 / เซรามิกไฟเบอร์ (ข้อมูลอ้างอิง: ตารางนี้แสดงถึงคุณสมบัติของวัสดุ)
คุณสมบัติชื่อ วัสดุอลูมินา 92อลูมินา 96เส้นใย เซรามิก
การแยกอิเล็กทริกแบบขนานกับการเคลือบkV/มม.Up to 1010
แรงต้านทานปริมาตรΩ-cmUp to 1014Up to 1014
ความแข็งแรงต่อแรงดัดkN/ซม.224 to 3433
แรง ความกด, ความอัด, ความดันkN/ซม.2147 to 245210
ความทนต่อแรงดึงMPa1000 to 120015000.6
สัมประสิทธิ์การขยายตัว1/°C8 × 10-67.6 × 10-6
การนำความร้อนแคล/ซม./วินาที/°C3.6 to 5.0 × 10-25.0 × 10-21.7 × 10-4
การทนความร้อน°C1000 to 120015001300
อัตราส่วนการดูดซึมน้ำ%00
ความถ่วงจำเพาะ3.73.80.25
วัสดุหลักAl2 O3 (92%)Al2 O3 (96%)
[!] วัสดุเหล่านี้เปราะบาง กรุณาจับหรือถือด้วยความระมัดระวัง