ลูกกลิ้งท่อ - แบบตรง พร้อมสลักเกลียว (L100 ถึง 1000)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ลูกกลิ้งท่อ ยาวพร้อมบุช การสวมอัด ตั้งอยู่ใน วัสดุ ท่อโลหะ
    สามารถเลือก วัสดุ ได้จาก เหล็กกล้า อะลูมิเนียมอัลลอย และ สเตนเลส (SUS304) คุณสามารถเลือกความยาวได้สูงสุด 1,000 มม.
    นอกจากนี้ยังสามารถใช้ป้อนชิ้นงานที่เป็นแผ่นได้อีกด้วย
    นอกจากนี้ ความยาวทั้งหมดสามารถระบุเพิ่มได้ทีละ 1 มม. โดยใช้การตัดแต่งขึ้นรูปด้วย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม (LC)

    ประเภทวัสดุคอร์/แกน (L100 ถึง 500), ประเภทยาว (L550 ถึง 1000)
    ลูกกลิ้งกลวงโลหะ พร้อมสกรูตัวหนอน (L100 ถึง 1000): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    ชนิด[M] วัสดุ[ S ] กระบวนการเตรียมผิว
    L = 100 ถึง 500L = 550 ถึง 1,000คอร์/แกน
    ROLNLAROLNAอะลูมิเนียมอัลลอยอะโนไดซ์สีใส
    ROLNLMROLNTเหล็กกล้าชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
    ROLNLSROLNSสเตนเลส (SUS304)—
    [ ! ] กระบวนการเตรียมผิวอาจไม่สามารถใช้กับปลายเพลาและเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    [ ! ] เนื่องจากพื้นผิวดึงขึ้นรูปของท่อเหล็กไม่มีการขัดผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d1 จึงอาจมีความแปรปรวนบ้างในบางชิ้น