พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น ลูกกลิ้ง ยูรีเทน/ ลูกกลิ้งยาง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    โรเลอร์ พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น ที่สามารถเลือกได้จากเรซินและความแข็งต่างๆ รูปร่างมีสองประเภท: ชนิดตรง และแบบเม็ดมะยม
    วัสดุ ของโลหะ คอร์/แกน สามารถเลือกได้จาก เหล็กกล้า (เทียบเท่า S45C) สเตนเลส (SUS304) และ อะลูมิเนียม (อะลูมิเนียมอัลลอย)
    สำหรับ เคลือบฉนวน คุณสามารถระบุ ยูรีเทน (สีธรรมชาติ), ยูรีเทน เทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต (สีเทา), ยางซิลิโคน (สีเทาอ่อน), ยูรี ยูรีเทน ทนความร้อน (สีน้ำตาลแดง) หรือ NBR (สีดำ)
    ความแข็ง ของฝั่งสามารถเลือกได้จากฝั่ง A50 ถึงฝั่ง A95 โปรดตรวจสอบ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างและ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค สำหรับความพร้อมใช้งาน
    A90/95 คืออีเทอร์ ยูรีเทน A50/A70 คือเอสเท ยูรีเทน
    สามารถระบุขนาดโดยเพิ่มทีละ 1 มม. สำหรับประเภท สเปค L แต่ไม่สามารถเลือกความยาวที่สามารถระบุสำหรับประเภทการเลือก มิติ L ได้
    การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพิ่มเติม (MC) ช่วยให้สามารถ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูได้สองตำแหน่งที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก นอกจากนี้ (UDC) ยังให้คุณเปลี่ยน ยูรีเทน เป็น ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต ได้
    วัสดุ ตลับลูกปืน/รองลื่น สามารถเปลี่ยนเป็นประเภท สเตนเลส ได้ด้วยการตัดแต่งขึ้นรูปด้วย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม (SB) โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค สำหรับช่วงของขนาดที่สามารถระบุได้

    ยูรีเทน/ลูกกลิ้งยาง/พร้อมตลับลูกปืน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    [ ! ] สำหรับขนาดตลับลูกปืนโดยละเอียด โปรดดูในหน้า 989, 993

    ชนิด[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว (การหุ้ม)ตลับลูกปืน[ H ]ความแข็ง
    แบบตรง
    เลือกขนาด L ได้กำหนดค่า L ได้แกน
    RORKSSUS304ยูรีเทน (สีธรรมชาติ)เหล็กกล้าShore A95
    RORKAA5052
    RORUSROFRUSSUS304Shore A90
    RORUZสแตนเลส
    RORUAROFRUAอลูมิเนียมอัลลอยเหล็กกล้า
    RORUPMC ไนล่อน
    RORGSSUS304Shore A70
    RORGAROFRGAอลูมิเนียมอัลลอย
    RORHSSUS304Shore A50
    RORHAROFRHAอลูมิเนียมอัลลอย
    RORSSROFRSSSUS304ยางซิลิโคน (สีเทาอ่อน)เหล็กกล้าShore A70
    RORSAA5052
    RORJSSUS304Shore A50
    RORJAA5052
    RORWSSUS304ยางซิลิโคน (สีขาว)Shore A70
    RORTSROFRTSSUS304ยูรีเทนทนความร้อน (สีน้ำตาลแดง) Shore A90
    RORTAอลูมิเนียมอัลลอยอุณหภูมิขณะใช้งาน: สูงสุด 110°C
    RORNSSUS304ยางไนไตร NBR (สีดำ)Shore A60
    RORNAA5052

    ชนิด[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว (การหุ้ม)ตลับลูกปืน[ H ]ความแข็ง
    ผิวโค้งแกน
    ROCRUSSUS304ยูรีเทน (สีธรรมชาติ)เหล็กกล้าShore A90
    ROCRUAA5052
    ROCRGSSUS304Shore A70
    ROCRGAA5052
    ROCRHSSUS304Shore A50
    ROCRSSSUS304ยางซิลิโคน (สีเทาอ่อน)เหล็กกล้าShore A70
    [ ! ] มียูรีเทน ยางซิลิโคน และยางไนไตร NBR หุ้มตามเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกของลูกกลิ้ง