ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว / ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวแบบหัวล็อค - แบน

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- [เปลี่ยนแปลงสเปค] วัสดุ ลักษณะภายนอก และสเปคบรรจุภัณฑ์ของสินค้าบางรายการจะมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2025 โปรดดู ที่นี่ สำหรับรายละเอียดและรหัสรุ่น/ Part number ที่เกี่ยวข้อง สินค้าเก่าและใหม่อาจถูกจัดส่งปะปนกันในรอบการจัดส่งเดียวกัน แต่ไม่มีปัญหาในการใช้งาน
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
เนื่องจากหัวสตัดและเพลามีการเยื้องศูนย์ของลูกเบี้ยว จึงเป็นไปได้ที่จะปรับตำแหน่งอย่างละเอียดด้วยการหมุนสตัด สำหรับการสั่งซื้อ 51 ชิ้นขึ้นไป ราคาจะลดลง 20%

[ ! ] สำหรับ d10 และขนาดที่เล็กกว่า จะไม่มีรูเติมจาระบีให้
[ ! ]อุณหภูมิใช้งาน: 80°C หรือต่ำกว่า
[ ! ]อุณหภูมิใช้งาน: 80°C หรือต่ำกว่า
| รูปทรง | ชนิด | [M] วัสดุ | [A] อุปกรณ์เสริม | |||
| รูหกเหลี่ยมบนหัว (d6 ถึง 10) | รูหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียว (d12 ถึง 16) | |||||
| ไม่มีซีล | มีซีล | ไม่มีซีล | มีซีล | |||
| แบบแบน | CFAP | CFFAP | CFAPH | CFFAPH | SUJ2*1 | นัทหกเหลี่ยม 1 ชิ้น (S45C*2, การชุบออกไซด์สีดำ) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
[ ! ]เนื่องจากสตัด (dh7) อยู่เยื้องศูนย์กลางของลูกกลิ้งลูกเบี้ยว คุณจึงสามารถปรับตำแหน่งอย่างละเอียด ได้โดยการหมุนสตัดเมื่อทำการติดตั้ง
ตารางรหัสรุ่นของผลิตภัณฑ์ทดแทนสำหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานลูกเบี้ยว (d12, 16)
| ซีล | วัสดุ | รหัสรุ่นเก่า (รูหกเหลี่ยม บน หัว) | รหัสรุ่นใหม่ (รูหกเหลี่ยม บน หัว และ เกลียว) |
| มีซีล | SUJ2 | CFFAP | CFFAPH |
| ไม่มีซีล | CFAP | CFAPH |