ปลอกเพลา - มาตรฐาน ตัวตัด D /กะทัดรัด (การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่) - ที่ แคลมป์ยึด

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สามารถติดตั้ง ฉากยึดเซนเซอร์ ได้อย่างง่ายดายโดยใช้รูยึดบน พื้นผิว ที่ถูกตัด
■ มาตรฐาน, แคลมป์ยึด
■ กะทัดรัด, แคลมป์ยึด
*D8 ถึง D25:C0.5
D30 ถึง D50:C1
*D10 ถึง D25:C0.5
D30:C1

| ชนิด | [M] วัสดุ | [ S ] กระบวนการเตรียมผิว | [ A ] อุปกรณ์เสริม |
| สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 1 ชิ้น | |||
| SDS | เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | [ M ]SCM435 เทียบเท่า |
| PSDS | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | [ M ]เทียบเท่า SUS304 | |
| SSCDS | เทียบเท่า SUS304 | — | |
| SDSA | อะลูมิเนียมอัลลอย ซีรีส์ 2000 | — | |
| SDSAW | อะโนไดซ์สีใส |
| ชนิด | [M] วัสดุ | [ S ] กระบวนการเตรียมผิว | [ A ] อุปกรณ์เสริม |
| สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 1 ชิ้น | |||
| SDSJ | เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | [ M ]SCM435 เทียบเท่า |
| PSDSJ | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | [ M ]เทียบเท่า SUS304 | |
| SSCDSJ | เทียบเท่า SUS304 | — | |
| SDSAJ | อะลูมิเนียมอัลลอย ซีรีส์ 2000 | — | |
| SDSAWJ | อะโนไดซ์สีใส |
การใช้งาน ตัวอย่าง