อินเสิร์ทมีเกลียวสำหรับปลอกเพลา (น้ำหนักเบา) - พลาสติก, แคลมป์ยึด

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เรซิ่น มีความเหนือกว่าใน รุ่นน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับเหล็กและ สเตนเลส ประกอบด้วย สปริงเสริมเกลียว เพื่อปรับปรุงความแข็งแรงเชิงกลของชิ้นส่วน เกลียว

    ปลอกเพลา/แคลมป์ยึด/อินเสิร์ทมีเกลียว/พลาสติก: รูปที่เกี่ยวข้อง

    ชนิด[M] วัสดุสีอุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน[ A ]อุปกรณ์เสริมวัสดุอินเสิร์ทมีเกลียว
    ชนิดแคลมป์
    SCSPHโพลิอะซีทัลสีขาว-45°C to 95°Cสกรูหัวจมหกเหลี่ยม (สแตนเลส)
    [ M ]เทียบเท่า SUS304
    1 ชิ้น
    SUS304
    SCSMHMC ไนล่อนงาช้าง-40°C to 120°C
    SCSPOโพลิอะซีทัลสีขาว-45°C to 95°Cไม่มีให้