เพลาเชิงเส้น- เกลียว เกลียวด้านหนึ่ง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ] เพลาที่ออกฤทธิ์โดยตรง (เพลาเชิงเส้น เพลาชุบแข็ง เพลา ไกด์ เพลาสไลด์) เป็นแบบเกลียว เกลียวนอก เกลียว ด้านหนึ่ง เกลียว ตัวเมีย เกลียว ด้านหนึ่งมีรูเจาะ และมีร่องประแจ

    เพลาเชิงเส้น - ปลายมีเกลียวสองด้าน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ชนิด[M] วัสดุ[H] ความแข็ง[S] กระบวนการชุบผิว
    พร้อมร่องปาดขนาดพร้อมรู Cross-Drilled
    D Tol. g6D Tol. h5D tol f8D Tol. g6D tol f8
    SFAZSFZUSFZHเทียบเท่า SUJ2ความลึกของการชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำที่มีประสิทธิภาพ >> หน้า 142
    SUJ2 เทียบเท่า 58HRC~
    สแตนเลส SUS440C หรือ 13Cr 56HRC~
    SSFAZSSFZUSSFZHSUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส
    PSFAZPSFZUPSFZHเทียบเท่า SUJ2การชุบผิวฮาร์ดโครม - ความแข็งของการชุบผิว : HV750 ~ , ความหนาของการชุบผิว : 5µ หรือมากกว่า
    PSSFAZPSSFZUPSSFZHSUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส
    RSFAZRSFZHเทียบเท่า SUJ2ชุบผิวโครเมี่ยมสีดำด้วยอุณหภูมิต่ำ
    PSGGZPSGZHเทียบเท่า S45Cการชุบผิวฮาร์ดโครม - ความแข็งของการชุบผิว : HV750 ~ , ความหนาของการชุบผิว : 10µ หรือมากกว่า
    PSSGGZ SUS304

    [!]ความแข็งบริเวณส่วนปาดขนาน รู Cross-Drilled และปลายเพลาที่ผ่านการตัดแต่งขึ้นรูปอาจลดลงจากการอบอ่อน (ความยาวเกลียวที่มีประสิทธิภาพ + ประมาณ 10มม.) >> P. 142
    [ ! ]พื้นที่รู Cross-drilled อาจอยู่นอกเหนือจากค่าพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเนื่องจากมีการเสียรูปจากการอบอ่อน
    [ ! ] ค่าพิกัดความเผื่อขนาด L, ความกลม, ความตรง, ความตั้งฉาก, ความเป็นศูนย์กลาง และความเปลี่ยนแปลงในความแข็ง >> P.141
    [ ! ]คุณสมบัติของผิวชุบโครเมี่ยมสีดำอุณหภูมิต่ำ>> p1_156

    ตัวอย่าง

    เพลาเชิงเส้น - ปลายมีเกลียวสองด้าน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง