[มอเตอร์] แกน X - บอล เชิงเส้น , CAVE-X POSITIONER, สต๊อก 100 ถึง 300

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • อาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าของเราบางรายการเนื่องจากมีการจำกัดกำลังการผลิตที่ไซต์การผลิตของเรา

รายละเอียดสินค้า

มีความแข็งแรงสูงและความกว้างที่กะทัดรัด และมีความยาวพอเหมาะจะพกพาได้ 100 ถึง 300 มม.

[ความแม่นยำสูง] CAVE-X POSITIONER XCVL/XCVLC (ระยะเคลื่อนที่ 100 ถึง 300): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ ! ]แผนภูมิด้านบนแสดงข้อมูลของสเตจที่มีมอเตอร์ F หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดสเตจที่มีมอเตอร์ G, MA, PA, UA ให้ดูข้อมูล CAD ที่เกี่ยวข้อง

[ M ] วัสดุ: เทียบเท่า SUS440C
[ S ] กระบวนการเตรียมผิว: ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[A] อุปกรณ์เสริม: สกรูซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม SUS M4-14 (มาเป็นชิ้น)
• XCVL6100/XCVLC6100: 8 ชิ้น
· XCVL6150/XCVLC6150 (14 ชิ้น)
· XCVL6200/XCVLC6200 (12 ชิ้น)
· XCVL6300/XCVLC6300 (16 ชิ้น)
 

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ ตารางการใช้งานมอเตอร์/สายไฟ

มอเตอร์/ สายไฟ
โต๊ะวางชิ้นงาน การใช้งาน
มอเตอร์สายไฟ
เอฟ, จีN (ไม่ได้ระบุ)
MAM
PAP
UAU

[ ! ] สำหรับ สายไฟ สำหรับ C, F หรือ G โปรดดู MSCB_on P.1-2014-3
 
■ ความเร็วสูงสุด

มอเตอร์(มม./วินาที)
F35
G25
MA25
PA40
UA50

[ ! ]โปรดทราบว่าความเร็วและเวลาในการวางตำแหน่งอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน
ค่าที่แสดงที่นี่เป็นค่าอ้างอิงของ MISUMI การทำงานที่ค่าเหล่านี้ไม่ได้รับการรับประกัน

[ความแม่นยำสูง] CAVE-X POSITIONER XCVL/XCVLC (ระยะเคลื่อนที่ 100 ถึง 300): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ความแม่นยำสูง] CAVE-X POSITIONER XCVL/XCVLC (ระยะเคลื่อนที่ 100 ถึง 300): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ความแม่นยำสูง] CAVE-X POSITIONER XCVL/XCVLC (ระยะเคลื่อนที่ 100 ถึง 300): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
■ สเปค ทั่วไป
ฟีดสกรูบอลสกรู ⌀8, สายตะกั่ว 2
ไกด์บอลไกด์ เชิงเส้น
ความละเอียดเต็ม4ไมโครเมตร
ล็อคนัท2ไมโครเมตร
อาหาร ละเอียด
(เมื่อแบ่งพาร์ติชั่นเป็น 1/20)
0.2ไมโครเมตร
ความเร็วสูงสุด45 มม./วินาที
ความสามารถในการทวนซ้ำตำแหน่ง±0.5ไมโครเมตร
พิกัดน้ำหนัก117.6N
ความแข็งแกร่งของโมเมนต์พิทช์0.05"/N•cm
การหาว0.05"/N•cm
การรีด0.05"/N•cm
การเคลื่อนไหวที่หายไป1ไมโครเมตร
แบ็คแลช/ระยะฟรี1ไมโครเมตร
การเคลื่อนที่ขนาน15ไมโครเมตร
[ ! ][ความแม่นยำสูง] CAVE-X POSITIONER XCVL/XCVLC (ระยะเคลื่อนที่ 100 ถึง 300): รูปภาพที่เกี่ยวข้องค่าจะต่างกันไปตามชนิดของมอเตอร์

 

■ รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้า
ตัวเลือกมอเตอร์FGMAPAUA
แรงบิดสูงความละเอียด สูงพร้อมเบรคTuninglessความเร็วสูง
มอเตอร์พิมพ์สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟส 0.75A/เฟส (Oriental Motor Co., Ltd.)มอเตอร์ α- Stepเซอร์โวมอเตอร์ AC
มุมเสต็ป0.72°0.36°0.72°0.36°
(เมื่อ คลองเลื่อย เป็น 1000 P/R)
เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส 22 บิต
(4194304พ/ร)
คอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์เต้ารับที่ใช้ได้HR10A-10P-12S (73) (Hirose Electric Co., LTD.)ด้าน มอเตอร์: 5559-06P-210
ด้านเบรคแม่เหล็กไฟฟ้า:
5559-02P-210 (สายสัญญาณพร้อมหัว)
43020-1000
(สายสัญญาณพร้อมหัว)
สายไฟ มอเตอร์ JN4FT04SJ1-R
(บริษัท อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบินแห่งประเทศญี่ปุ่น จำกัด)
เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส 1674320-1
(ไทโก้ อิเล็คทรอนิคส์ ประเทศญี่ปุ่น จีเค)
เซนเซอร์เซนเซอร์ จำกัดที่ให้ไว้
โฮมเซ็นเซอร์ไม่ได้ให้มาตาม มาตรฐาน (Photomicrosensor PM-L25 (พานาโซนิค Industry Co., Ltd.) เป็นตัวเลือก)
เนียร์โฮมเซ็นเซอร์
แรงดันไฟเลี้ยงกระแสตรง5 to 24โวลต์±10%
การใช้กระแสไฟฟ้า45 mA หรือต่ำกว่า (15 mA หรือต่ำกว่าต่อ เซนเซอร์)
อุปกรณ์ควบคุม เอาต์พุตเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN DC30V หรือน้อยกว่า, 50mA หรือน้อยกว่า
แรงดันตกค้าง 2V หรือน้อยกว่า (เมื่อโหลดกระแสไฟฟ้าคือ 50mA) แรงดันตกค้าง 1V หรือน้อยกว่า (เมื่อโหลดกระแสไฟฟ้าคือ 16mA)
ลอจิกของเอาท์พุตตรวจจับ (มืด): เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ปิด (ไม่นำไฟฟ้า)
[ ! ]เซ็นเซอร์ที่มีรหัสสินค้า PM-□24 จะยกเลิกการผลิตและถูกแทนที่ด้วยสินค้ารุ่นต่อไปที่มีรหัสสินค้า PM-□25 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2017
■ วิธีการกลับสู่ตำแหน่งเดิมที่แนะนำ
ชนิด 5หลังจากดำเนินการตรวจจับในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาแล้ว กระบวนการตรวจจับในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจะเริ่มตามสัญญาณ CCWLS
ชนิด 6หลังจากดำเนินการตรวจจับในทิศทางตามเข็มนาฬิกาแล้ว กระบวนการตรวจจับในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจะเริ่มตามสัญญาณ CWLS
ชนิด 11หลังจากใช้งานชนิดที่ 5 แล้ว กระบวนการตรวจจับในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจะเริ่มตามสัญญาณเวลา
ชนิด 12หลังจากใช้งานชนิดที่ 6 แล้ว กระบวนการตรวจจับในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจะเริ่มตามสัญญาณเวลา