สปริงนัท - ชนิดใส่หลังประกอบ - สำหรับ 6 Series (รุ่นความกว้างร่องขนาด 8 มม.)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สปริงนัท แบบแทรกหลังการประกอบสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ที่มี สปริง แบบฝัง ตัวและ ฟังก์ชั่น หยุดชั่วคราว คุณสามารถเคลื่อนผ่านร่องได้อย่างง่ายดายโดยใช้มือกดเบาๆ

    Drawing ระบุขนาดน็อต

      

    รุ่นน็อตแบบแยกชิ้น

    รุ่นน็อตแบบแพ็ค

    HNTP6(เทียบเท่า S10C)
    HNTPV6(ชนิดเคลือบกาวกันคลาย เทียบเท่า S10C)
    HNTPZ6(ชนิดเคลือบเรซินกันคลาย เทียบเท่า S10C)
    SHNTP6(เทียบเท่า SUS316, ชนิดเผาอัด)
    PACK-HNTP6(แพ็ค 100 ชิ้น)
    PACK-HNTPV6(แพ็ค 100 ชิ้น)
    PACK-HNTPZ6(แพ็ค 100 ชิ้น)
    PACK-SHNTP6(แพ็ค 100 ชิ้น)
     
    แรงบิดอ้างอิงในการขัน (N・m)น็อต
    Mเทียบเท่า S10C / เทียบเท่า SUS316 (ชนิดเผาอัด)
    611.7





     
    หมายเลขประเภทฟังก์ชันการนำไฟฟ้า[M] วัสดุ[M] การชุบผิว
    ตัวหลักลูกบอลสปริง
    HNTP6
    -
    เทียบเท่า S10CSUS304SWP-Aโครเ
    3 สาร
    PACK-HNTP6
    HNTPV6
    -
    PACK-HNTPZ6
    HNTPZ6
    -
    PACK-HNTPZ6
    SHNTP6
    เทียบเท่า SUS316
    (ชนิดเผาอั
    SUS304-WP8
    PACK-SHNTP6
    ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ร่วมกับเฟรมอะลูมิเนียมซีรีส์ 6 ที่มีความกว้างร่อง 8 มม.
    น็อตสปริงแบบใส่ภายหลังสำหรับเฟรมอะลูมิเนียมขนาด 30/60 ซีรีส์ 6 (ร่องกว้าง 8 มม.) รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ซีรีส์ที่รองรับ

    6 ซีรีส์

    - น็อตชนิดนำไฟฟ้า จะมีปุ่มนูนอยู่ที่พื้นผิวทั้งซ้ายและขวา สำหรับการต่อลงดินกับร่องของเฟรมอะลูมิเนียม
    - เป็นแบบใส่ภายหลัง จึงสามารถติดตั้งจากร่องได้หลังจากที่ประกอบเฟรมอะลูมิเนียมแล้ว

    ตารางข้อมูลจำเพาะของน็อต

    รุ่นของน็อตM
    HNTP66
    PACK-HNTP66
    ・รายการราคาด้านล่างเป็นราคาปัจจุบันณ เดือนเมษายน 2011
    ・หากต้องการตรวจสอบราคาล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันรหัสรุ่นแล้ว
    รุ่นของน็อตM
    (ขนาดกลาง)
    L1
    HNTP6(เทียบเท่า S10C)34566
    HNTPV6(ป้องกันการคลายตัว, เทียบเท่า S10C)6
    HNTPZ6(ป้องกันการคลายตัว, เทียบเท่า S10C)
    SHNTP6(เทียบเท่า SUS316, แบบเผาผนึก)34566.5
    ■ การจำหน่ายแบบแพ็ค: 100 ชิ้นต่อแพ็ค
    . รายการราคาด้านล่างเป็นข้อมูลล่าสุดณ เดือนเมษายน 2011
    หลังจากยืนยันรหัสรุ่นแล้ว กรุณาคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" เพื่อดูราคาล่าสุด
    รุ่นของน็อตM
    (ขนาดกลาง)
    L1
    PACK-HNTP634566
    PACK-HNTPV666
    PACK-HNTPZ666
    PACK-SHNTP634566.5

    คุณสมบัติของน็อต

    ■ ประเภทป้องกันการคลายของน็อต

    ซีรีส์ 6 (ร่องกว้าง 8 มม.) น็อตสปริงแบบใส่ภายหลังสำหรับเฟรมอะลูมิเนียมขนาด 30/60 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ข้อมูลจำเพาะและภาพรวม
    • น็อตชนิดนี้มีการเคลือบสารป้องกันการคลายไว้ด้านในของเกลียว ซึ่งช่วยลดการคลายที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนระหว่างการขนส่งหรือการทำงานของอุปกรณ์.
    • สารยึดเกลียวคืออะไร? เป็นกาวแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Adhesive) ที่บรรจุอยู่ในไมโครแคปซูล ซึ่งสามารถป้องกันการคลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่ากาวชนิดนี้ต้องใช้เวลาในการแข็งตัว (72 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง 25°C)และจะหมดประสิทธิภาพทันทีเมื่อคลายออกแล้ว
    • การเคลือบเรซิน คือการเคลือบเรซินให้สอดรับกับรูปทรงของเกลียว แม้จะไม่สามารถล็อคได้แน่นเท่ากาวยึดเกลียว แต่สามารถใช้งานซ้ำได้โดยไม่ต้องรอเวลาแข็งตัว
    ประเภทภาพถ่ายคุณสมบัติ
    การยึดชั่วคราว
    (ลูกปืนสปริง)
    น็อตสปริงแบบใส่ภายหลังสำหรับเฟรมอะลูมิเนียม ซีรีส์ 6 (ร่องกว้าง 8 มม.) คุณลักษณะสามารถเคลื่อนที่ภายในเฟรมได้อย่างราบรื่น และสามารถยึดชั่วคราวซ้ำได้หลายครั้ง

    *สำหรับน็อตชนิดอื่น ๆ ที่ใช้กับเฟรมอะลูมิเนียม กรุณาคลิกhere

    ■ ผลของสารป้องกันการคลาย (ค่ามาตรฐานอ้างอิง)

     คุณสมบัติแรงบิดในการคลายหลังจากการขันแน่น
    (ครั้งที่ 1)
    ข้อมูลเพิ่มเติม
    ไม่มีการเคลือบสารป้องกันการคลาย-5.2N・m-
    ชนิดเคลือบกาวป้องกันการคลาย
    ・ช่วยป้องกันการคลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ・แต่หากคลายออกแล้ว จะไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีก
    ・หลังจากขันแน่นแล้ว ต้องใช้เวลารอให้กาวแข็งตัว (ประมาณ 72 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง 25℃)
    7.6N・m
     
    เงื่อนไขการทดสอบ: ขันให้แน่นที่แรงบิด 6.8 Nm, ปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง (25°C) เป็นเวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นคลายน็อต โดยใช้รุ่น HNTTV5-5 ในการวัด
    ชนิดเคลือบเรซิน
    - ประสิทธิภาพในการป้องกันการคลายสามารถใช้งานซ้ำได้
    (ประสิทธิภาพในการป้องกันการคลายจะลดลงเมื่อใช้งานซ้ำหลายครั้ง)
    - มีผลในการป้องกันการคลายทันทีหลังจากขันแน่น
    6.5N・m・ประสิทธิภาพในการป้องกันการคลายจะลดลงเมื่อใช้งานซ้ำหลายครั้ง
    ・แรงบิดในการคลายครั้งที่ 5: 6.2N・m (วัดจากรุ่น HNTTZ5-5)

    [ ! ]ค่าความแรงบิดที่แสดงไว้เป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น ค่าที่ได้อาจแตกต่างกันไปตามช่องว่างระหว่างโบลต์และน็อต

    ค่าความแรงบิดที่แสดงไว้เป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น ค่าที่ได้อาจแตกต่างกันไปตามช่องว่างระหว่างโบลต์และน็อต

    ・น็อต รุ่นนี้เป็นน็อตชนิดใส่ภายหลังการประกอบ สามารถติดตั้งจากร่องหลังจากที่ประกอบเฟรมแล้วได้.
    ・จะไม่หล่นออกแม้ว่าเฟรมจะตั้งในแนวตั้ง
    ・กลไกสปริงในตัวช่วยป้องกันการลื่นไถล สามารถเลื่อนในร่องได้อย่างง่ายดายโดยใช้มือกดเบา ๆ

    น็อตสปริงแบบใส่ภายหลังสำหรับเฟรมอะลูมิเนียม ซีรีส์ 6 (ร่องกว้าง 8 มม.) สำหรับเฟรมขนาด 30/60 ตัวอย่างการใช้งาน 1
    น็อตสปริงแบบใส่ภายหลังสำหรับเฟรมอะลูมิเนียม ซีรีส์ 6 (ร่องกว้าง 8 มม.) สำหรับเฟรมขนาด 30/60 ตัวอย่างการใช้งาน 2

    สลักเกลียวสำหรับยึดเฟรมอลูมิเนียม แผง หรือขายึดต่าง ๆ (ขนาด M ถึง L) ของน็อต

    ความกว้างของร่องมุมของเฟรมความลึก hน็อตที่ใช้ร่วมกันได้ความหนา b (มม.) ของแผง/ขายึดที่ต้องการยึดกับเฟรม
    0.811.21.52344.5568.29101214
    83096-3M3-8M3-10M3-12M3-15M3-18M3-20
    6-4M4-8M4-10M4-12M4-15M4-18M4-20
    6-5M5-8M5-10M5-12M5-15M5-18M5-20M5-22
    6-6-M6-10M6-12M6-15M6-20M6-22

    ข้อมูลทางเทคนิคของน็อต

    แรงบิดอ้างอิงในการขันแน่น (N・m) ของน็อต
    Mเทียบเท่ากับ S10C / เทียบเท่ากับ SUS316 (แบบเผา sintered)
    611.7

    ข้อมูลช่วยในการเลือกน็อต

    ■ ความแตกต่างระหว่างน็อตแบบใส่ก่อน (First-in) และใส่หลัง (Last-in)

    ・น็อตสำหรับเฟรมอลูมิเนียมของ MISUMI มีให้เลือกหลายประเภท เช่น แบบใส่ก่อน (First-in) และแบบใส่หลัง (Post-insertion) ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม

    น็อตสปริงแบบใส่ภายหลังสำหรับเฟรมอะลูมิเนียม ซีรีส์ 6 (ร่องกว้าง 8 มม.) สำหรับเฟรมขนาด 30/60 ภาพประกอบ 1_ความแตกต่างระหว่างการใส่ก่อนและใส่ภายหลัง
    แบบใส่ก่อน (First-in): ติดตั้งจากปลายร่องก่อนประกอบเฟรม มีขนาดกว้างและมีช่องว่างในร่องน้อย
    ทำให้ขันสลักเกลียวได้ง่าย

    แบบใส่หลัง (Post-insertion): สามารถติดตั้งผ่านร่องได้หลังจากประกอบเฟรมเสร็จแล้ว
    น็อตสปริงแบบใส่ภายหลังสำหรับเฟรมอะลูมิเนียม ซีรีส์ 6 (ร่องกว้าง 8 มม.) สำหรับเฟรมขนาด 30/60 ภาพประกอบ 2_ความแตกต่างระหว่างการใส่ก่อนและใส่ภายหลัง
    ■ กรณีที่เฟรมอลูมิเนียมติดแน่นและไม่สามารถถอดออกได้

    ให้ใช้ประแจหกเหลี่ยมสอดเข้าไปในรูของน็อตแล้วหมุนตั้งฉากกับร่องเพื่อถอดน็อตออก

    ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับน็อตของซีรีส์ 6

    ชื่อสินค้าเฟรมอลูมิเนียมข้อต่อแบบฉากข้อต่อแบบซ่อนฝาปิดปลายเฟรมฝาครอบร่อง
    รูปภาพภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องของซีรีส์ 6ภาพที่เกี่ยวข้อง 2_ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องของซีรีส์ 6ภาพที่เกี่ยวข้อง 3_ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องของซีรีส์ 6ภาพที่เกี่ยวข้อง 4_ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องของซีรีส์ 6ภาพที่เกี่ยวข้อง 5_ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องของซีรีส์ 6
    หน้าผลิตภัณฑ์ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่