สกรูชนิดใส่ก่อนประกอบ - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม 5 Series (รุ่นความกว้างร่องขนาด 6 มม.)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    · นัทแบบมีโบลท์ในตัว · ช่วยลดเวลาทำงานในการขันโบลท์

    Drawing ระบุขนาดของน็อต

    ■ สลักเกลียวที่ใส่ไว้ล่วงหน้า: ความยาวที่มีประสิทธิภาพของสลักเกลียว
    HNTLSN5-5
    น็อต
    [M] วัสดุของน็อต: SUS316 เทียบเท่า (สนับสนุน) น็อต: SUS304
    *มีฟังก์ชันการนำไฟฟ้า

    ตารางข้อมูลจำเพาะของน็อต

    รุ่นของน็อตL
    HNTLSN5-512
    ・ราคาตารางด้านล่างเป็นราคาปัจจุบันเมื่อเดือนเมษายน 2011.
    ・หากต้องการตรวจสอบราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันรุ่นของน็อต
    รุ่นของน็อตLHความเหมาะสมกับ
    กรอบ
    (ซีรีส์)
    ความตึงกล้าของน็อต
    (N・m)
    HNTLSN5-51210.8ซีรีส์ 56.8
    1715.8

    สเปค/ภาพรวมของน็อต

    • น็อตนี้เป็นน็อตที่มีสลักเกลียวอยู่ในตัว
    • นี้ลดการทำงานที่ต้องการในการตึงน็อต

    ■ ฟังก์ชันการนำไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

    • น็อตที่นำไฟฟ้ามีรูปร่างขึ้น
    • เมื่อติดตั้ง รูปร่างขึ้นจะขี้ออกจากการทำสีออนิกบนกรอบอลูมิเนียม ทำให้นำไฟฟ้าได้

    วิธีการใช้น็อต

    ・น็อตนี้เป็นน็อตที่ใส่ไว้ล่วงหน้า โปรดใส่ลงในกรอบอลูมิเนียมก่อนใช้งาน

     

    ตัวอย่างที่ 1

    - น็อตสามารถติดตั้งได้ง่ายโดยใช้น็อตกระดอน .

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) น็อตแบบใส่ก่อนสำหรับกรอบอลูมิเนียมสี่เหลี่ยม 20, 25 และ 40 ภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ตัวอย่างการใช้งาน

    ตัวอย่างที่ 2

    - โดยใช้ปลอกปลายเหล็กที่ใส่ไว้ล่วงหน้า น็อตจะไม่หลุดออกได้แม้ว่ากรอบจะถูกถือตั้งตรง

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) น็อตแบบใส่ก่อนสำหรับกรอบอลูมิเนียมสี่เหลี่ยม 20, 25 และ 40 ภาพที่เกี่ยวข้อง 2_ตัวอย่างการใช้งาน

    ข้อมูลสนับสนุนการเลือกน็อต

    ■ น็อตที่เหมาะสมกับซีรีส์

    น็อตนี้เหมาะสมกับซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) กรอบอลูมิเนียม.

     
    ซีรีส์ 5ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) น็อตแบบใส่ก่อนสำหรับกรอบอลูมิเนียมสี่เหลี่ยม 20, 25 และ 40 ภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ซีรีส์ที่เข้ากันได้
    ■ ความแตกต่างระหว่างแบบใส่ก่อนและใส่หลัง

    ・น็อตกรอบอลูมิเนียมของมิซูมิ มีหลากหลายรุ่น รวมถึงแบบใส่ก่อนและใส่หลัง โปรดใช้ตามความต้องการของคุณ

    แบบใส่ก่อน: ติดตั้งจากด้านของร่องก่อนติดตั้ง มีความกว้างและมีการเลื่อนน็อตภายในร่องน้อย ทำให้การตึงน็อตง่าย

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) น็อตแบบใส่ก่อนสำหรับกรอบอลูมิเนียมสี่เหลี่ยม 20, 25 และ 40 ภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ความแตกต่างระหว่างแบบใส่ก่อนและใส่หลัง
    ใส่หลัง: น็อตสามารถติดตั้งได้ผ่านร่องหลังจากติดตั้ง
    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) น็อตแบบใส่ก่อนสำหรับกรอบอลูมิเนียมสี่เหลี่ยม 20, 25 และ 40 ภาพที่เกี่ยวข้อง 2_ความแตกต่างระหว่างแบบใส่ก่อนและใส่หลัง
     
    ■ หากกรอบอลูมิเนียมลักลั่นและ

    ลบน็อต จับสลักเกลียวสี่เหลี่ยมลงในร่องของน็อตและหมุนที่ทำมุมฉากกับร่อง

    ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับน็อตซีรี่ส์ 5

    ชื่อสินค้ากรอบอลูมิเนียมขายึดหล็กฉากหัวกรอบปลอกปิดร่อง
    ภาพ

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) น็อตแบบใส่ก่อนสำหรับกรอบอลูมิเนียมสี่เหลี่ยม 20, 25 และ 40 ภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ 5

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) น็อตแบบใส่ก่อนสำหรับกรอบอลูมิเนียมสี่เหลี่ยม 20, 25 และ 40 ภาพที่เกี่ยวข้อง 2_ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ 5

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) น็อตแบบใส่ก่อนสำหรับกรอบอลูมิเนียมสี่เหลี่ยม 20, 25 และ 40 ภาพที่เกี่ยวข้อง 3_ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ 5

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) น็อตแบบใส่ก่อนสำหรับกรอบอลูมิเนียมสี่เหลี่ยม 20, 25 และ 40 ภาพที่เกี่ยวข้อง 4_ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ 5

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) น็อตแบบใส่ก่อนสำหรับกรอบอลูมิเนียมสี่เหลี่ยม 20, 25 และ 40 ภาพที่เกี่ยวข้อง 5_ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ 5

    หน้าสินค้าที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่