น็อตแบบใส่ก่อนประกอบสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 5

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
นัทชนิดใส่ก่อนประกอบจะติดตั้งจากหน้าแปลนของร่องก่อนการประกอบ มีความกว้างขนาดใหญ่ จึงมีช่องว่างในร่องเพียงเล็กน้อยและทำให้ยึดโบลท์ได้ง่าย
Drawing ระบุขนาดน็อต
รุ่นน็อตแบบขายแยกชิ้น | ประเภทน็อตแบบแพ็ค | |
| HNTT5 (เทียบเท่ากับ S10C) HNTTV5 (ประเภทกาวป้องกันการคลายตัวน็อต, เทียบเท่ากับ S10C) HNTTZ5 (ประเภทเคลือบเรซินป้องกันการคลายตัวน็อต, เทียบเท่ากับ S10C) HNTTSN5 (เทียบเท่ากับ SUS316, เผาผนึก) HNTTSS5 (เทียบเท่ากับ SUS303) | แพ็ค-HNTT5 (100 ชิ้นต่อแพ็ค) แพ็ค-HNTTV5 (100 ชิ้นต่อแพ็ค) แพ็ค-HNTTZ5 (100 ชิ้นต่อแพ็ค) แพ็ค-HNTTSN5 (100 ชิ้นต่อแพ็ค) แพ็ค-HNTTSS5 (100 ชิ้นต่อแพ็ค) |
| แรงบิดอ้างอิงในการขันน็อต (N・m) | ![]() | ||
| M | เทียบเท่ากับ S10C เทียบเท่ากับ SUS316 (เผาผนึก) เทียบเท่ากับ SUS303 | ||
| 5 | 6.8 | ||
| ไม่ | ประเภทของน็อต | ฟังก์ชันการนำไฟฟ้า | [M] วัสดุของน็อต | [S] การเคลือบผิวของน็อต |
| ① | HNTT5 | - | เทียบเท่ากับ S10C | ไตรวาเลนท์โครเมต |
| แพ็ค-HNTT5 | ||||
| ② | HNTTV5 | - | ประเภทกาวป้องกันการคลายตัว, เทียบเท่ากับ S10C | |
| แพ็ค-HNTTV5 | ||||
| ③ | HNTTZ5 | - | ป้องกันการคลายน็อตประเภทเคลือบเรซิน, เทียบเท่ากับ S10C | |
| แพ็ค-HNTTZ5 | ||||
| ④ | HNTTSN5 | ● | SUS316 เทียบเท่า (เผาผนึก) | − |
| แพ็ค-HNTTSN5 | ||||
| ⑤ | HNTTSS5 | - | เทียบเท่ากับ SUS303 | |
| แพ็ค-HNTTSS5 |
ซีรีส์ 5

ตารางข้อมูลจำเพาะน็อต
| รุ่นน็อต | − | M |
| HNTT5 | − | 5 |
| แพ็ค-HNTT5 | − | 5 |
・สำหรับราคาน็อตล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว
| รุ่นน็อต | M (ขนาดกลาง) | E | T | ||
| HNTT5 (เทียบเท่ากับ S10C) | 3 | 4 | 5 | 3.3 | 4.1 |
| HNTTV5 (ป้องกันการคลายสำหรับน็อต, เทียบเท่ากับ S10C) | 5 | ||||
| HNTTZ5 (ป้องกันการคลายสำหรับน็อต, เทียบเท่ากับ S10C) | 5 | ||||
| HNTTSN5 (เทียบเท่ากับ SUS316, เผาผนึก) | 3 | 4 | 5 | 3.5 | 4.3 |
| HNTTSS5 (เทียบเท่ากับ SUS303) | 5 | 3.3 | 4.1 | ||
. รายการราคาน็อตด้านล่าง เป็นปัจจุบัน ณ เดือนเมษายน 2023
สำหรับราคาน็อตล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว
| รุ่นน็อต | M (ขนาดกลาง) |
| แพ็ค-HNTT5 | 3 4 5 |
| แพ็ค-HNTTV5 | 5 |
| แพ็ค-HNTTZ5 | |
| แพ็ค-HNTTSN5 | 3 4 5 |
| แพ็ค-HNTTSS5 | 5 |
| [ ! ]เมื่อสั่งซื้อน็อต "HNTT5", หากไม่ได้ระบุ M ("HNTT5" เท่านั้น), "HNTT5-5" จะมีการระบุโดยอัตโนมัติ |
ภาพรวมสเปคของน็อต
>■สำหรับการขายน็อตแบบแพ็ค (1 แพ็คบรรจุ 100 ชิ้น)
■ ประเภทน็อตป้องกันการคลายตัว

- น็อตนี้มีสารป้องกันการคลายตัวที่เคลือบอยู่ภายในเกลียว ซึ่งช่วยลดการคลายตัวที่เกิดจากการสั่นสะเทือนระหว่างการขนส่งหรือการทำงานของอุปกรณ์
- กาวป้องกันการคลายตัวคืออะไร? เป็นกาวชนิดไม่ใช้ออกซิเจนที่ถูกบรรจุในไมโครแคปซูล มีประสิทธิภาพในการป้องกันการคลายตัวได้ดี แต่ต้องใช้เวลาในการแข็งตัว (72 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง 25°C) และจะไม่มีประสิทธิภาพเมื่อหลุดออก
- การเคลือบเรซินคือการเคลือบด้วยเรซินที่เข้ากับรูปร่างของน็อต แม้ว่าจะไม่มีประสิทธิภาพในการล็อกเท่ากับกาวประเภทอื่น แต่สามารถใช้ซ้ำได้โดยไม่ต้องรอเวลาให้แข็งตัว
■ผลกระทบของสารป้องกันการคลายตัวสำหรับน็อต (ค่ามาตรฐานอ้างอิง)
| คุณสมบัติของน็อต | แรงบิดในการคลายหลังจากการขันน็อต (ครั้งที่ 1) | ข้อมูลเสริม | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่ได้ใช้สารป้องกันสิ่งสกปรก | - | 5.2N・m | - | ||
| ป้องกันการคลายน็อต ประเภทกาว | ・ป้องกันการคลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ・อย่างไรก็ตาม เมื่อหลุดออกแล้ว ประสิทธิภาพจะสูญหาย ・หลังจากการขัน กาวต้องใช้เวลาในการแข็งตัว (ประมาณ 72 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง 25℃) | 7.6N・m | เงื่อนไขการทดสอบ: ขันที่ 6.8 Nm, รอให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง (25°C) เป็นเวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นทำการคลายน็อต วัดผลด้วย HNTTV5-5 | ||
| ป้องกันการคลายน็อต น็อตที่เคลือบเรซิน | - ประสิทธิภาพป้องกันการคลายตัวสามารถใช้ซ้ำได้ (ประสิทธิภาพป้องกันการคลายตัวจะลดลงเมื่อใช้ซ้ำ) - ประสิทธิภาพป้องกันการคลายตัวจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากการขัน | 6.5N・m | ・ประสิทธิภาพป้องกันการคลายตัวลดลงเมื่อใช้ซ้ำ ・แรงบิดคืนที่ 5: 6.2 N・m (วัดด้วย HNTTZ5-5) | ||
[ ! ] ค่าแรงบิดดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ค่าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างสกรูและน็อต
■ หน้าที่การนำไฟฟ้าคืออะไร?
- น็อตที่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้ามีส่วนยื่นออกมา
- เมื่อทำการติดตั้ง ส่วนยื่นจะลอกการเคลือบอโนไดซ์ออกจากกรอบอะลูมิเนียม ทำให้เกิดการนำไฟฟ้า
ข้อมูลทางเทคนิคของน็อต
| แรงบิดอ้างอิงในการขันน็อต (N・m) | |
|---|---|
| M | เทียบเท่ากับ S10C/เทียบเท่ากับ SUS316 (เผาผนึก)/เทียบเท่ากับ SUS303 |
| 5 | 6.8 |
น็อตเหล่านี้ใช้ร่วมกับสกรูสำหรับติดตั้งกรอบอะลูมิเนียมและแผง/ข้อต่อขนาดต่างๆ (ขนาด M - ขนาด L)
| ความกว้างของร่อง | มุมของกรอบ | ความลึก h | น็อตที่รองรับ | ความหนา b (มม.) ของแผง/ข้อต่อที่จะยึดกับกรอบ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8.2 | 9 | 10 | 12 | 14 | ||||
| 6 | 20 | 6 | 5-3 | M3-6 | M3-8 | M3-10 | M3-12 | M3-15 | M3-18 | |||||||||
| 5-4 | M4-6 | M4-8 | M4-10 | M4-12 | M4-15 | M4-18 | ||||||||||||
| 5-5 | - | M5-8 | M5-10 | M5-12 | M5-15 | M5-18 | ||||||||||||
ตัวอย่างการใช้งานน็อต
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นน็อตแบบใส่ก่อน กรุณาใส่ลงในกรอบอะลูมิเนียมก่อนการใช้งาน

ข้อมูลสนับสนุนการเลือกน็อต
■ วามแตกต่างระหว่างการใส่ก่อนและการใส่หลัง
・น็อตสำหรับกรอบอะลูมิเนียมของ MISUMI มีหลากหลายประเภท รวมถึงแบบใส่ก่อนและใส่หลัง สามารถเลือกใช้ตามความต้องการ
การใส่ก่อน: ติดตั้งจากปลายร่องก่อนการประกอบ มีขนาดกว้างและเคลื่อนที่ในร่องได้น้อย ทำให้การขันสกรูทำได้ง่าย

การใส่หลัง: น็อตสามารถติดตั้งได้ผ่านร่องหลังจากการประกอบ

■ หากกรอบอะลูมิเนียมติดและไม่สามารถถอดออกได้
ในการถอดน็อต ให้เกี่ยวประแจหกเหลี่ยมเข้ากับรูในน็อตแล้วหมุนตั้งฉากกับร่อง
■ มาตรการป้องกันน็อตหลุด
- หากน็อตหลุดออกเมื่อกรอบอะลูมิเนียมถูกวางในแนวตั้ง การใช้สต็อปเปอร์ชั่วคราว (ที่มีสปริงและแผ่นกันลื่นพลาสติก) จะมีประสิทธิภาพ
- เมื่อใช้ น็อต ที่ไม่มีฟังก์ชันล็อกชั่วคราว ให้ติดตั้ง สต็อปเปอร์แบบใส่ก่อน ก่อนที่จะใส่ลงในร่อง
น็อตและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ 5
| ชื่อผลิตภัณฑ์น็อต | กรอบอะลูมิเนียม | ข้อต่อ | ข้อต่อแบบซ่อน | ฝาปิดกรอบ | ฝาปิดร่อง |
|---|---|---|---|---|---|
| รูปสินค้าน็อต | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| หน้าสินค้าน็อต | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |
| สต็อปเปอร์น็อตแบบใส่ก่อน |
|---|
![]() |
| หน้ารายละเอียด |