สกรูหัวจมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมชนิดโปรไฟล์หัวต่ำพิเศษ - สินค้าชิ้นเดี่ยว / ขายเป็นจำนวนมาก / ผ่านกระบวนการป้องกันเกลียวคลาย - ขายเป็นแพ็คเกจ -

ข้อควรระวัง
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
- [ข้อมูลเกี่ยวกับการเลิกผลิต] CBSM จะเลิกผลิตแบบทยอยตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม 2026 เป็นต้นไป กรุณาสั่งซื้อ CBSA ที่มีมาตรฐานเดียวกัน
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ออกแบบมาเพื่อลดพื้นที่สำหรับความสูงของหัวสกรู
· ไม่จำเป็นต้องคว้านรู ซึ่งแตกต่างจากสกรูหัวแบน
· หัวสูงไม่เกิน 1.5 มม.
· เพื่อลดขนาดอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ และเพิ่มความปลอดภัย
· ในกรณีที่รายการสินค้ามีจำนวนน้อย ควรจัดส่งแบบชนิดเดียวแต่ในปริมาณมาก สำหรับสินค้าคงคลัง การซื้อกล่องเล็กจะได้ประโยชน์มากกว่า
[วัสดุ] SCM435, SUS304
[กระบวนการชุบผิว] การชุบไตรวาเลนท์โครเมต การรมดำ Black Oxide การชุบไบร์ทโครเมต การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

| ชนิด | [M] วัสดุ | [H] ความแข็ง | [S] กระบวนการชุบผิว | ระดับความแข็ง* | ระดับความแข็งแรงหัว |
| CBSS | SCM435 | 32 ถึง 39HRC | ออกไซด์สีดำ | 10.9 | 5.8 (M104.8) |
| CBSM | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||||
| CBSA | |||||
| CBSR | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | ||||
| CBSTS | SUSXM7 | — | — | (หมายเหตุ 1) | — |
| BOX-CBSTS |
(หมายเหตุ 2) เนื่องจาก CBSM มีมาตรฐานเดียวกับ CBSA จึงจะถูกยกเลิกการผลิตแบบต่อเนื่องโดยจะเริ่มตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม 2026 กรุณาสั่งซื้อ CBSA.