1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิดกลมแบบหมุน/สินค้าคุ้มราคา
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
    ฿ 246.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ลูกหมุน หัวหกเหลี่ยม มาตรฐาน เอนกประสงค์ · วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน เป็น ฟีนอล เรซิ่น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-PBG8
C-PBG10SALE
C-PBG12SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียวสกรู (M) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมือจับ (B)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 246.00

C-VALUE_LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M82532

฿ 281.00

฿ 48.61

REVOLVING BALLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M104037

฿ 281.00

฿ 48.81

REVOLVING BALLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M125048

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การหมุน รูปทรง ลูก มือจับ วัสดุ พลาสติก ฟีนอล
การเตรียมผิวของมือจับ ไม่มี วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ชุบสังกะสี
วิธีการติดตั้ง ประแจหกเหลี่ยม

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้