ลูกล้อ - รองรับโหลดปานกลาง -วัสดุของล้อ: ยาง - แบบหมุนพร้อมตัวยึด

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ - รองรับโหลดปานกลาง -วัสดุของล้อ: ยาง - แบบหมุนพร้อมตัวยึด
ลูกล้อแบบหมุนรอบด้านชนิดนี้ มาพร้อมกับสต๊อปเปอร์ เหมาะสำหรับการใช้งานที่รองรับโหลดปานกลาง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบหมุนรอบด้าน
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 97, 128, 152.5 และ 187
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 70, 100, 120 และ 160
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 75, 100, 125 และ 150
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 25, 30, 37.5 และ 40
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยาง (สีดำ)
โครงสร้าง - SPCC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

ชนิดตัวผลิตภัณฑ์หลักล้อตลับลูกปืน
[ M ]วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิว[M]วัสดุ (สี)ส่วนหมุนล้อ
C-CTCSSPCCชุบซิงค์ยาง (สีดำ)รวมกับรวมกับ