1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกปืนจับยึดปลายเพลา- ด้านอุปกรณ์รองรับท่อ/แบบกลม (ค่า C)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกปืนจับยึดปลายเพลา- ด้านอุปกรณ์รองรับท่อ/แบบกลม (ค่า C)
  • ลูกปืนจับยึดปลายเพลา- ด้านอุปกรณ์รองรับท่อ/แบบกลม (ค่า C)
  • ลูกปืนจับยึดปลายเพลา- ด้านอุปกรณ์รองรับท่อ/แบบกลม (ค่า C)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 444.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-BUR6SALE
C-BUR10SALE
C-BUR12SALE
C-BUR15
C-BUR20
C-BUR25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
ความหนาของส แบบเหลี่ยม แบบ L / แบบกลม แบบ F (มม.)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)

฿ 444.50

฿ 217.76

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10643628

฿ 472.02

฿ 256.07

SUPPORT UNITS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10854335

฿ 509.60

฿ 340.31

SUPPORT UNITS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101085242

฿ 596.23

SUPPORT UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101586352

฿ 692.73

SUPPORT UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 102098568

฿ 1,055.60

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025109879

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ รูปทรง ชนิด แบบกลม วิธีการติดตั้ง การติดตั้งใบหน้า
กระบวนการเตรียมผิว การชุบออกไซด์สีดำ วัสดุ S45C SET ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนักเท่านั้น

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้