ลิเนียร์บุชชิ่ง แปลน - มาตรฐาน สองเท่า [ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS]

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • บูชทาด้วย น้ำมัน ป้องกันสนิมที่ไม่เป็นอันตรายต่อ สารหล่อลื่น หลังจากทำความสะอาด (วิธีการทำความสะอาดที่แนะนำ: อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค หรือน้ำมันก๊าดสีขาว) และทำให้บูชแห้ง แนะนำให้ การใช้งาน จาระบี ก่อนใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10 ลิเนียร์บุชชิ่ง มีความแม่นยำปานกลาง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ทั้งค่าความเผื่อขนาด O.D., ขนาด I.D และขนาด L
[คุณสมบัติ]
● ประเภท : หน้าแปลนกลม, หน้าแปลนสี่เหลี่ยม และ หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 6 และ 50
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 35 และ 192
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) :
ชนิดมาตรฐาน : -20 ถึง 80°C
ชนิดทนความร้อน : -20 ถึง 120°C
● วัสดุ
ตัวเรือนและเม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลิเนียร์บุชชิ่ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

หน้าแปลนกลม

หน้าแปลนสี่เหลี่ยม

หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด

dr=6 ถึง 13

dr=16 ถึง 40



 
ประเภท ลิเนียร์บุชชิ่ง
ปลอกลูกปืนรีเทนเนอร์อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน[A] อุปกรณ์เสริม
 หน้าแปลนกลมหน้าแปลน แบบเหลี่ยมหน้าแปลนขนาดกะทัดรัด[M] วัสดุ[H] ความแข็ง[S] กระบวนการชุบผิว[M] วัสดุ[M] วัสดุ
รุ่นมาตรฐานC-LHFRWC-LHFSWC-LHFCWเทียบเท่า SUJ258HRC หรือมากกว่าเทียบเท่า SUJ2พลาสติก—20 ถึง 80°Cวัสดุ ซีล [M]
ยางไนไตร
C-LHFRWMC-LHFSWMC-LHFCWMชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
สเปค อุณหภูมิสูงC-LHFRWF-NC-LHFCWF-Nสแตนเลส—20 ถึง 120° ซ
C-LHFRWMF-Nชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[ ! ] ไม่มี ซีล ให้มาสำหรับ สเปค อุณหภูมิสูง (C-□□FN)

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

ตัวอย่างการสั่งซื้อ
รหัสสินค้า (ประเภท ดร.)
C-LHFRW25
C-LHFRWMF-N30
 dr D  LH(T)dd1tP.C.D.WFAKความเยื้องศูนย์
(สูงสุด)
ลูกปืน
แถว
*
พิกัดความตั้งฉาก
โหลดพิกัดพื้นฐานโหลด สแตติก อนุญาต
โมเมนต์
(N⋅m)
น้ำหนักอ้างอิง (กรัม)
   กระบวนการชุบผิวกระบวนการชุบผิว  
 ค่าพิกัดความเผื่อ ไม่มีให้มี ค่าพิกัดความเผื่อC (ไดนามิก) NCo (สถิต) Nหน้าแปลนกลมหน้าแปลน แบบเหลี่ยมหน้าแปลนขนาดกะทัดรัด
   ค่าพิกัดความเผื่อค่าพิกัดความเผื่อ  
5+0.003
-0.013
10+0.006
-0.013
+0.006
-0.017
28±0.62653.563.1182118160.0340.032614121.38241921
612+0.006
-0.015
+0.006
-0.020
3528202220183245292.18312528
8154532242524214317844.31514347
1019554064.57.54.12930292558811007.24987890
1221+0.006
-0.018
+0.006
-0.023
574232323227657120010.911090102
1323614333343329813157011.6130108123
16287048383722313451230235019.7190165182
20+0.003
-0.015
32+0.006
-0.021
+0.006
-0.027
805485.595.143422436380.040.041400274026.8260225247
254011262515032404661560314043.4540500525
304512374106.6116.160583549512490549082.8680590645
35+0.003
-0.018
52+0.006
-0.024
+0.006
-0.032
1358267643855600.050.05265062701101020930945
406015196139148.1787545647034308040147157013801423
(50)80192116989260801590039736003400
kgf = N × 0.101972
* ความ เส้นตั้งฉาก ของ D กับ พื้นผิว ติดตั้ง หน้าแปลน
[ ! ] สามารถเลือกได้เฉพาะหน้าแปลน แบบกลม และ แบบเหลี่ยม สำหรับขนาด dr ()
[ ! ] ใช้ น้ำมัน ป้องกันสนิม ในขณะที่จัดส่ง
[ ! ] สามารถเลือกสเปเซอร์ปรับความสูง ชนิดหน้าแปลน จาก ที่นี่
[ ! ] สำหรับพิกัดความเผื่อ เพลา และ ตัวเสื้อ ดู " ความเผื่อ ที่แนะนำของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา / เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเสื้อ "
■ ขนาด ลิเนียร์บุชชิ่ง ที่มีจำหน่าย
รายละเอียดจำเพาะมาตรฐานอุณหภูมิสูง
กระบวนการชุบผิวไม่มีให้มีไม่มีให้มี
รูปทรงหน้าแปลนหน้าแปลนกลมหน้าแปลน แบบเหลี่ยมหน้าแปลนขนาดกะทัดรัดหน้าแปลนกลมหน้าแปลน แบบเหลี่ยมหน้าแปลนขนาดกะทัดรัดหน้าแปลนกลมหน้าแปลนขนาดกะทัดรัดหน้าแปลนกลม
drC-LHFRWC-LHFSWC-LHFCWC-LHFRWMC-LHFSWMC-LHFCWMC-LHFRWF-NC-LHFCWF-NC-LHFRWMF-N
5    
6
8
10
12
13
16
20
25
30
* 35   
* 40   
* (50)     
[ ! ] สำหรับ dr มิติ = 5 สามารถเลือกได้เฉพาะ "ไม่มีการเตรียมผิว" เท่านั้น
[ ! ] ไม่สามารถเลือก C-□□□-N สำหรับ มิติ dr* ได้
[ ! ] สามารถเลือกได้เฉพาะหน้าแปลน แบบกลม และ แบบเหลี่ยม สำหรับมิติ dr ()
■ ความเผื่อ ที่แนะนำสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา / เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเสื้อ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
drเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาเส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือน
ความเผื่อ g6 ค่าพิกัดความเผื่อ
5-0.004
-0.012
10+0.021
+0.006
612+0.024
+0.006
8-0.005
-0.014
15
1019+0.027
+0.006
12-0.006
-0.017
21
1323
1628
20-0.007
-0.020
32+0.031
+0.006
2540
3045
35-0.009
-0.025
52+0.036
+0.006
4060
5080

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

■ งานซ่อมบำรุง ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นประจำ
(1) สำหรับ การหล่อลื่น จาระบี ให้ทา จาระบี ที่แถวลูกปืนภายใน ลิเนียร์บุชชิ่ง ก่อนใช้งาน จากนั้นทา จาระบี เป็นระยะๆ ระหว่างการใช้งาน
จาระบี มีผลใน ข้อต่อลด แรงเสียดทานโดย การขึ้นรูป ชั้นระหว่างลูกบอลกับพื้นผิว การรีด เพลา เพลา ป้องกันการชัก
การสูญเสีย จาระบี และการเสื่อมสภาพจะทำให้อายุการใช้งานของ ลิเนียร์ไกด์ สั้นลง
(2) จาระบี ที่แนะนำ: จาระบี ที่ใช้ สบู่ ลิเธียม
(3) ช่วงเวลา การหล่อลื่น ที่แนะนำ: ทุก ๆ 6 เดือน
การหล่อลื่น ที่แนะนำคือทุกๆ 3 เดือนเมื่อระยะทางการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ไกล หรือทุกๆ 1,000 กม. เมื่อระยะทางการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) เกิน 1,000 กม. ภายใน ระยะเวลา กล่าว
(4) หากใช้ โหลดไฟฟ้า โมเมนต์ขนาดใหญ่ (โหลดไฟฟ้า ออฟเซ็ท) ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบสั้น/เดี่ยวไม่เหมาะ
ขอแนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบคู่หรือหลายตัว

■ มาตรการป้องกันฝุ่นของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
โปรดทราบว่าหากมีสิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นเข้าไปใน ลิเนียร์บุชชิ่ง จะรบกวนการไหลเวียนของลูก เหล็กกล้า และทำให้เกิดความเสียหายได้
โปรดติดฝาครอบกันฝุ่นหรือฝาครอบป้องกันสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่รุนแรง

■ แนะนำให้ใช้ เพลา ชุบแข็งที่มี ความเผื่อ g6 สำหรับ ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI

วิธีการใช้งาน ลิเนียร์บุชชิ่ง

ภาพประกอบคำแนะนำสำหรับการใช้งาน
วิธีใช้หากใช้ โหลดไฟฟ้า ขนาดใหญ่ (โหลดไฟฟ้า ออฟเซ็ท) ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบเดี่ยวไม่เหมาะ ขอแนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบคู่หรือหลายตัว
วิธีใช้ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนเนื่องจากโครงสร้างของมัน การบังคับให้หมุนอาจทำให้เกิดความล้มเหลว
วิธีใช้ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการสอดและดึงเพลาซ้ำๆ
วิธีใช้เมื่อประกอบด้วย เพลาเชิงเส้น การบังคับเพลาเข้ากับ บุชชิ่ง เพลา การเยื้องศูนย์ ตรงเชิงมุมอาจทำให้ ตัวยึดลูกกลม เสียรูปและลูกบอลหลุดออกมา ต้องแน่ใจว่าได้จัดแนวกึ่งกลางและ เม็ดมีด เพลา ๆ

การใช้งาน ตัวอย่าง ลิเนียร์บุชชิ่ง


▲ กลไก การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป ชิ้นงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ลิเนียร์บุชชิ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ คุณสมบัติ: ประกอบง่ายด้วยหน้าแปลนแบบโบลท์