สายพานแบน - การถ่ายโอนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ / ด้วย คาน ป้องกันการคดเคี้ยว

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สายพานแบน - พร้อมไกด์รองสายพานกันส่าย สำหรับขนส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
    สายพานลำเลียงนี้ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับใช้ในระบบสายพานลำเลียงขนาดเล็กเท่านั้น ยังเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย มีให้เลือกหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ
    [คุณสมบัติ]
    ● ความกว้างสายพาน (เล็กสุด/ใหญ่สุด)(mm.) :50 mm. และ 500 mm.
    ● ความหนา (mm.) : 0.8, 1.4, 1.8 และ 2.0
    ● ความยาวเส้นรอบวง (m.): สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 0.5-20 m. โดยสามารถเพิ่มขึ้นได้ทีละ 0.01 m
    ● ใช้กับพูลเล่ย์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด (mm.) : 20 ,25 และ 30
    ● วัสดุพื้นผิวของสายพาน : โพลียูรีเทนนำไฟฟ้า, ผ้าหนังกลับแบบนอนวูฟเวน
    ● สี : ขาว, เขียว และ ดำ
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ใช้งานร่วมกับพูลเล่ย์ ในระบบลำเลียงสินค้า สำหรับระบบสายพานลำเลียง