สายพานแบน - มีการป้องกันคดเคี้ยวข้ามชิ้นไม่ติดกาว

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สายพานแบน - พร้อมไกด์รองสายพานกันส่าย ชนิดไม่เหนียวติดวัตถุ
สายพานลำเลียงนี้ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับใช้ในระบบสายพานลำเลียงขนาดเล็กเท่านั้น แต่ยังมีคุณสมบัติทนความร้อนและเหมาะสำหรับการขนย้ายวัตถุที่มีการยึดติดแน่น มีให้เลือกหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างสายพาน (เล็กสุด/ใหญ่สุด)(mm.) :50 mm. และ 500 mm.
● ความหนา (mm.) : 0.8 และ 1.4
● ความยาวเส้นรอบวง (m.): สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 0.5-20 m. โดยสามารถเพิ่มขึ้นได้ทีละ 0.01 m
● ใช้กับพูลเล่ย์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด (mm.) : 20 ,25 และ 30
● วัสดุพื้นผิวของสายพาน : เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน
● สี : ขาว, เขียว, เขียวอ่อน และ ฟ้าอ่อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับพูลเล่ย์ ในระบบลำเลียงสินค้า สำหรับระบบสายพานลำเลียง