คาน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สายพานแบน - พร้อมไกด์รองสายพานกันส่าย
    สายพานชนิดนี้เป็นสายพานที่รองรับการใช้งานแบบทั่วไป และใช้งานร่วมกับระบบสายพานลําเลี้ยงขนาดเล็ก มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    ● ความกว้างสายพาน (เล็กสุด/ใหญ่สุด)(mm.) :50 mm. และ 500 mm.
    ● ความหนา (mm.) : 1.0, 1.6, และ 2.0
    ● ความยาวเส้นรอบวง (m.): สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 0.5-20 m. โดยสามารถเพิ่มขึ้นได้ทีละ 0.01 m
    ● ใช้กับพูลเล่ย์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด (mm.) : 20, 25 และ 50
    ● วัสดุพื้นผิวของสายพาน : เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน
    ● สี : ขาว และ เขียว
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ใช้งานร่วมกับพูลเล่ย์ ในระบบลำเลียงสินค้า สำหรับระบบสายพานลำเลียง