คาน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สายพานแบน - พร้อมไกด์รองสายพานกันส่าย สำหรับใช้งานลื่นไถล
    สายพานชนิดนี้ รองรับการใช้งานร่วมกับระบบลำเลียงสินค้าขนาดเล็ก และ การติดตั้งแบบลื่นไถล มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    ● ความกว้างสายพาน (เล็กสุด/ใหญ่สุด)(mm.) :50 mm. และ 500 mm.
    ● ความหนา (mm.) : 0.6 และ 1.3
    ● ความยาวเส้นรอบวง (m.): สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 0.5-20 m. โดยสามารถเพิ่มขึ้นได้ทีละ 0.01 m
    ● ใช้กับพูลเล่ย์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด (mm.) : 20, 30 และ 40
    ● วัสดุพื้นผิวของสายพาน : โพลีเอสเตอร์ และ ผ้าแคนวาส
    ● สี : ขาว และ เขียว
    [การใช้งาน]
    ใช้งานร่วมกับพูลเล่ย์ ในระบบลำเลียงสินค้า สำหรับระบบสายพานลำเลียง