สายพานแบน - พร้อมชิ้นส่วนกันงอ สำหรับใช้งานทั่วไป

ข้อควรระวัง
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
สายพานแบน - พร้อมไกด์รองสายพานกันส่าย สำหรับใช้งานทั่วไป
สายพานชนิดนี้เป็นสายพานที่รองรับการใช้งานแบบทั่วไป และใช้งานร่วมกับระบบสายพานลําเลี้ยงขนาดเล็ก มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างสายพาน (เล็กสุด/ใหญ่สุด)(mm.) :50 mm. และ 500 mm.
● ความหนา (mm.) : 0.8, 1.4, 1.7, 2.1, 3.6 และ 5.0
● ความยาวเส้นรอบวง (m.): สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 0.5-20 m. โดยสามารถเพิ่มขึ้นได้ทีละ 0.01 m
● ใช้กับพูลเล่ย์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด (mm.) : 20, 25, 50, 100 และ 120
● วัสดุพื้นผิวของสายพาน : เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน, โพลียูรีเทน และ PVC
● สี : ขาว, เขียว ฟ้า และ เขียวอ่อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับพูลเล่ย์ ในระบบลำเลียงสินค้า สำหรับระบบสายพานลำเลียง
| รูปทรงตรงกลาง | พูลเล่ย์, มิติการผ่อนแรงของลูกรอก |
![]() | ![]() |


· สายพานแบนถูกเชื่อมต่อก่อนการจัดส่ง
· I.D. จะเป็นความยาวของสายพาน
| ชนิด | ความหนา มม. | หน่วย มวล กก./ม2 | เส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ขั้นต่ำ ⌀มม. |
| HBLTGCDSN | 2.1 | 2.3 | 50 |
| HBLTWCDSN | 2.1 | 2.3 | 50 |
| HBLGDST | 5 | 5.7 | 120 |
| HBLWDST | 5 | 5.7 | 120 |
| HBTDSTN | 3.6 | 4.1 | 100 |
| ชนิด | ชนิด เบอร์ | สี | จำนวนชั้น | พื้นผิว รูปทรง | วัสดุ | ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (อ้างอิง กับเหล็กขัดเงา) | ความหนา มม. | หน่วย มวล กก./ม2 | ความตึงที่อนุญาต N/mm | เส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ขั้นต่ำ ⌀มม. | อุณหภูมิการใช้งานต่อเนื่อง °C | ||
| พื้นผิว | กลับ | ด้านหน้า | กลับ | ||||||||||
| HBLTDSG | สีเขียว | 1 | พื้นผิวเรียบ | โพลียูรีเทน | โพลีเอสเตอร์ | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30 to 80 | |
| HBLTDSW | สีขาว | 1 | พื้นผิวเรียบ | โพลียูรีเทน | โพลีเอสเตอร์ | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30 to 80 | |
| HBLTDS | สีเขียว | 2 | พื้นผิวเรียบ | โพลียูรีเทน | โพลีเอสเตอร์ | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30 to 80 | |
| HBLTGSDSN | สีเขียว | 2 | พื้นผิวเรียบ | เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน | ผ้าใบโพลีเอสเตอร์ | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 8 | 50 | -30 to 100 | |
| HBLBDSN | สีฟ้า | 2 | พื้นผิวเรียบ | เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน | ผ้าใบโพลีเอสเตอร์ | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30 to 100 | |
| HBLTGCDSN | สีเขียว | 2 | พื้นผิวเรียบ | PVC | ผ้าใบโพลีเอสเตอร์ | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 8 | 30 | -10 to 80 | |
| HBLTWCDSN | สีขาว | 2 | พื้นผิวเรียบ | PVC | ผ้าใบโพลีเอสเตอร์ | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 8 | 30 | -10 to 80 | |
| HBLGDST | สีเขียว | 3 | พื้นผิวเรียบ | PVC | ผ้าใบโพลีเอสเตอร์ | 1.0 | 0.2 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | -10 to 80 | |
| HBLWDST | สีขาว | 3 | พื้นผิวเรียบ | PVC | ผ้าใบโพลีเอสเตอร์ | 1.0 | 0.2 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | -10 to 80 | |
| HBTDSTN | สีเขียว | 2 | พื้นผิวเรียบ | PVC | ผ้าใบโพลีเอสเตอร์ | 1.0 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 8 | 75 | -10 to 80 | |
| ชนิด | คุณสมบัติด้านสุขอนามัยอาหาร | คุณสมบัติป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา | ป้องกันการหลุดลุ่ย | ความกันน้ำ/ความต้านทานต่อความชื้น | การป้องกันการหดตัวจากความร้อน | ความสะอาดของพื้นผิว | การป้องกันการหดตัวเนื่องจากการประทับ | ทนต่อโซเดียมไฮโปคลอไรต์ | ป้องกันการติด | ทนน้ำมัน |
| HBLTDSG | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | ○ |
| HBLTDSW | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | ○ |
| HBLTDS | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | ○ |
| HBLTGSDSN | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | ○ |
| HBLBDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | ○ |
| HBLTGCDSN | ○ *1 | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | ◎ |
| HBLTWCDSN | ○ *1 | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | ◎ |
| HBLGDST | ○ *1 | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ◎ |
| HBLWDST | ○ *1 | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ◎ |
| HBTDSTN | ○ *1 | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | ◎ |
◎: เหมาะสมที่สุด, ○: ใช้ได้, △: อาจใช้ได้, -: ใช้ไม่ได้