สายพานแบน - สำหรับการขนย้ายสินค้า/ขนย้ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สายพานแบน สำหรับขนส่งสินค้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สายพานลำเลียงนี้ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับใช้ในระบบสายพานลำเลียงขนาดเล็กเท่านั้น ยังเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย มีให้เลือกหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างสายพาน (เล็กสุด/ใหญ่สุด)(mm.) :10 mm. และ 500 mm.
● ความหนา (mm.) : 0.8, 0.9, 1.4, 1.8, และ 2
● ความยาวเส้นรอบวง (m.): สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 0.5-20 m. โดยสามารถเพิ่มขึ้นได้ทีละ 0.01 m
● ใช้กับพูลเล่ย์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด (mm.) : 15, 25 และ 30
● วัสดุพื้นผิวของสายพาน : โพลียูรีเทนนำไฟฟ้า, ผ้าหนังกลับแบบนอนวูฟเวน
● สี : ขาว, เขียว และ ดำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับพูลเล่ย์ ในระบบลำเลียงสินค้า สำหรับระบบสายพานลำเลียง