สลิตคัปปลิ้ง ขนาดยาว, ชนิดสกรูตัวหนอน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ

[คุณสมบัติ/ลักษณะ]
คัปปลิ้งโลหะที่มีความยืดหยุ่น ขึ้นรูปทั้งชิ้นโดยไม่ให้มีระยะคลอนการหมุน ความยืดหยุ่นช่วยชดเชยความเบี่ยงในแนวแกน เชิงมุม และเชิงรัศมี ลักษณะการหมุนแบบเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาจะเหมือนกัน

สินค้า Economy สลิตคัปปลิ้ง

มีความแข็งแกร่งสูง การเบี่ยงเบนเชิงมุม ติดตั้งง่าย

- โครงสร้างโลหะผสมอลูมิเนียมคุณภาพเยี่ยมทำให้มีความทนทานสูง

- ข้อต่อยืดหยุ่นโลหะที่ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวพร้อมระยะห่างหมุนเป็นศูนย์

- ชดเชยการเบี่ยงเบนในแนวรัศมี เชิงมุม และแนวแกน ช่วยให้การทำงานราบรื่น

- ลักษณะการหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกัน

- การยึดด้วยสกรูแบบเซ็ตช่วยให้ติดตั้งได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย

สินค้า Economy สลิตคัปปลิ้ง
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD


ภาพ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อ

คัปปลิ้งแนวขนานจะคำนึงถึงการลดช่องสล็อตให้สั้นลงโดยไม่ลดความสามารถใยการรองรับและปรับแก้ความเบี่ยงเบน ช่องสล็อตขนาดสั้นช่วยเพิ่มและเสริมความแข็งแรงของคัปปลิ้ง ทำให้สามารถรองรับแรงบิดได้มาก
คัปปลิ้งแนวขนานมักจะมีช่องสล็อต 3 ถึง 5 ช่องเพื่อรับมือกับปัญหาความแข็งแกร่งที่แรงบิดต่ำ
คัปปลิ้งแนวขนานจะคำนึงถึงการลดช่องสล็อตให้สั้นลงโดยไม่ลดความสามารถใยการรองรับและปรับแก้ความเบี่ยงเบน ช่องสล็อตขนาดสั้นช่วยเพิ่มและเสริมความแข็งแรงของคัปปลิ้ง ทำให้สามารถรองรับแรงบิดได้มาก
 

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน

[คุณสมบัติ/ลักษณะ] คัปปลิ้งโลหะที่มีความยืดหยุ่น ขึ้นรูปทั้งชิ้นโดยไม่ให้มีระยะคลอนการหมุน ความยืดหยุ่นช่วยชดเชยความเบี่ยงในแนวแกน เชิงมุม และเชิงรัศมี ลักษณะการหมุนแบบเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาจะเหมือนกัน การยึดสกรูกำหนดตำแหน่ง วัสดุอลูมิเนียมอัลลอย
[การใช้งาน] เหมาะสำหรับ มอเตอร์ มาตรฐาน
[ข้อควรระวัง] โมเมนต์ความเฉื่อยและน้ำหนักเป็นค่าคำนวณที่เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาสูงสุด
[ชนิด] ชนิดมีร่อง
[วัสดุตัวสินค้า] อลูมิเนียมอัลลอย
[ระบบการยึด] ชนิดยึดด้วยสกรูตัวหนอน
[มอเตอร์ที่ใช้ได้] เซอร์โวมอเตอร์และสเต็ปปิ้งมอเตอร์
■ คัปปลิ้งแบบขนานเหมาะสำหรับงานโหลดเบา

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน งมิติ

[รุ่นอีโคโนมี่] คัปปลิ้งมีร่องชนิดสกรูตัวหนอนแบบเพิ่มความยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
TYPE[M] วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว[A] อุปกรณ์เสริม
GSASLอะลูมิเนียมชุบผิวอลูมิเนียมอโนไดซ์สกรูตัวหนอน
 

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน

กรุณาสั่งซื้อหลังจากเลือก รหัสรุ่น/ Part number และพารามิเตอร์ตามขั้นตอนการเลือกไป [รุ่นอีโคโนมี่] คัปปลิ้งมีร่องชนิดสกรูตัวหนอนแบบเพิ่มความยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง [รุ่นอีโคโนมี่] คัปปลิ้งมีร่องชนิดสกรูตัวหนอนแบบเพิ่มความยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสรุ่น/ Part number ([รุ่นอีโคโนมี่] คัปปลิ้งมีร่องชนิดสกรูตัวหนอนแบบเพิ่มความยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง พิมพ์·[รุ่นอีโคโนมี่] คัปปลิ้งมีร่องชนิดสกรูตัวหนอนแบบเพิ่มความยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ง)—[รุ่นอีโคโนมี่] คัปปลิ้งมีร่องชนิดสกรูตัวหนอนแบบเพิ่มความยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้องวัน1—[รุ่นอีโคโนมี่] คัปปลิ้งมีร่องชนิดสกรูตัวหนอนแบบเพิ่มความยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้องวันที่2
GSASL20—6—8
รหัสสินค้า[รุ่นอีโคโนมี่] คัปปลิ้งมีร่องชนิดสกรูตัวหนอนแบบเพิ่มความยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้องวัน1[รุ่นอีโคโนมี่] คัปปลิ้งมีร่องชนิดสกรูตัวหนอนแบบเพิ่มความยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้องวันที่2LℓสกรูตัวหนอนF
[รุ่นอีโคโนมี่] คัปปลิ้งมีร่องชนิดสกรูตัวหนอนแบบเพิ่มความยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้องชนิด[รุ่นอีโคโนมี่] คัปปลิ้งมีร่องชนิดสกรูตัวหนอนแบบเพิ่มความยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้องDM
(เกลียวหยาบ)
แรงบิดขันแน่น
(N·m)
สกรูตัวหนอน
GSASL
8223           143.5M30.31.7
3 3           
123 345         18.52.5M2.50.55
4  45         
5   56        
164  456        236.4M30.73
5   56 8      
6    6 8      
205   56 8      267
6    66.35810     
6.35      8      
8      810     
10       10     
256    6 810     318M41.74
6.35      810     
8      810 12   
9.525       10     
10       10 12   
32              41116
8      8  12   
10       10111214  
12         1214  
                    
              

■ ค่า คุณสมบัติ
รหัสสินค้าแรงบิด ที่อนุญาต
(N·m)
ความเร็วการหมุนสูงสุด
(รอบต่อนาที)
โมเมนต์ความเฉื่อย
(กก.·ลบ.ม.2 )
ค่าความแข็งแรง ทนต่อแรงบิด สแตติก
(น้ำ/ราด)
การวางแนวเยื้องศูนย์แนวขวางที่รับได้
(มม.)
การเยื้องศูนย์เชิงมุมที่ยอมรับได้
(°)
แอมพลิจูดตามแนวแกนที่อนุญาต
(มม.)
น้ำหนัก
(ก.)
ชนิดD
GSASL80.110,0001.2 × 10—8250.12±0.24.5
120.48.3 × 10—845±0.36
160.56.5 × 10—744±0.49
2011.5 × 10—611016
2524.2 × 10—62150.15±0.527
3241.6 × 10—542064
4083.2 × 10—57000.2134
[ ! ] ค่าความแข็งเกร็งต่อแรงบิด คงที่ โมเมนต์ความเฉื่อย และน้ำหนักเป็นค่าที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สูงสุด
 

ข้อควรระวังใน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน

■ การสอบเทียบและการปรับ
1. คัปปลิ้งที่อนุญาตให้มีการเบี่ยงเบนของแกนได้ ทำหน้าที่ส่งกำลังการหมุนเชิงมุมและแรงบิด แต่หากค่าการเบี่ยงเบนของแกนเกินค่าที่ยอมรับได้ จะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนหรืออายุการใช้งานสั้นลงอย่างมาก
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการสอบเทียบและปรับ
2. การเบี่ยงแบนของแกนจะประกอบด้วยการเยื้องศูนย์แนวขนาน (ความคลาดเคลื่อนของความขนานระหว่างสองแกน) การเยื้องศูนย์เชิงมุม (ความคลาดเคลื่อนของมุมระหว่างสองแกน) และแอมพลิจูดตามแนวแกน (การเคลื่อนที่ตามแนวแกนของเพลา)
กรุณาสอบเทียบและปรับตั้งเพลาให้ค่าการเบี่ยงเบนของแกนน้อยกว่าค่าที่ยอมรับได้ที่ระบุอยู่ในตารางประสิทธิภาพและขนาดของแต่ละสินค้า
3. ค่าที่ยอมรับได้ของการเบี่ยงเบนของแกนที่ระบุอยู่ในตารางประสิทธิภาพและขนาด เป็นค่าในกรณีที่เพียงการเยื้องศูนย์แนวขนาน การเยื้องศูนย์เชิงมุม หรือแอมพลิจูดตามแนวแกนเกิดขึ้นเพียงชนิดเดียวเท่านั้น ในกรณีที่มีการเบี่ยงเบนของแกนเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งชนิดพร้อมกัน ค่าที่ยอมรับได้ข้างต้นจะเหลือเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น
4. การเบี่ยงเบนของแกนจะไม่เพียงเกิดขึ้นเมื่อประกอบอุปกรณ์เท่านั้น แต่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากแรงสั่นสะเทือน การขยายตัวเนื่องด้วยความร้อน และการสึกหรอของตลับปืนในการใช้งานด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงแนะนำให้ตั้งค่าการเบี่ยงเบนของแกนให้มีค่าต่ำกว่า 1/3 ของค่าที่ยอมรับได้
 

ตัวอย่างการใช้งาน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน

ตัวอย่างการใช้งานของคัปปลิ้ง 1) มอเตอร์ × เกียร์ตัวอย่างการใช้งานของคัปปลิ้ง 2) มอเตอร์ × บอลสกรู
ตัวอย่างการใช้งานของคัปปลิ้ง 1: มอเตอร์ × เกียร์ตัวอย่างการใช้งานของคัปปลิ้ง 2: มอเตอร์ × บอลสกรู
  
ตัวอย่างการใช้งานของคัปปลิ้ง 3) มอเตอร์ × เอ็นโค้ดเดอร์ตัวอย่างการใช้งานของคัปปลิ้ง 4) มอเตอร์ × เครื่องวัดทดสอบ
ตัวอย่างการใช้งานของคัปปลิ้ง 3: มอเตอร์ × เอ็นโค้ดเดอร์ตัวอย่างการใช้งานของคัปปลิ้ง 2 มอเตอร์ × เครื่องวัดทดสอบ

วิธีการใช้งาน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน

■ วิธีการติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 1 ใส่คัปปลิ้ง
ตรวจดูให้แน่ใจว่าคลายเกลียวโบลท์ยึดแล้ว จากนั้นกำจัดฝุ่น สิ่งแปลกปลอม และน้ำมันออกจากเพลาและรูคัปปลิ้ง
หลังจากนั้น เมื่อสอดคัปปลิ้งเข้ากับเพลา กรุณาระวังอย่าให้ส่วนดิสก์ได้รับแรงเค้นมากเกิน เช่น การบีบอัดหรือความตึง
ขั้นตอนที่ 2 ใช้ตัวยึดเพื่อปรับ
กรุณาใช้ตัวยึดเพื่อปรับและยึดความร่วมศูนย์ของดุมด้านซ้ายและด้านขวาของคัปปลิ้งให้มีความแม่นยำสูง
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันการเยื้องศูนย์แนวขนานและการเยื้องศูนย์เชิงมุมเบื้องต้น
ในขณะที่โบลท์ไม่ได้ขันเข้า ให้เลื่อนคัปปลิ้งไปมาในแนวแกนและตรวจยืนยันว่าสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
จากนั้นลองหมุนคัปปลิ้งเพื่อตรวจสอบดูว่าสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
สำหรับคัปปลิ้งชนิดดิสก์เดี่ยวจะไม่อนุญาตให้มีการเยื้องศูนย์แนวขนานได้ ดังนั้นทำการยึดและกำหนดตำแหน่งให้มีความมั่นคง
การยืนยันการเยื้องศูนย์แนวขนานอย่างง่าย   การยืนยันการเยื้องศูนย์เชิงมุมอย่างง่าย
ขั้นตอนที่ 4 ติดตั้ง
กรุณาปรับระยะการสอดเข้าเพลาตามขนาด ℓ ในแคตตาล็อกสินค้า และใช้ประแจทอร์คขันตามแรงขันที่กำหนด
*หากไม่ได้แรงขันตามที่กำหนดไว้ภายในการขันครั้งเดียว ให้ขันแคลมป์ยึดด้านซ้ายและด้านขวาสลับไปมาสองหรือสามครั้ง
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
สลิตคัปปลิ้ง ขนาดยาว, ชนิดสกรูตัวหนอน | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย