ลูกเบี้ยว - รูหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียว, ประเภทเม็ดมะยม

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • [เปลี่ยนแปลงสเปค] วัสดุ ลักษณะภายนอก และสเปคบรรจุภัณฑ์ของสินค้าบางรายการจะมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2025 โปรดดู ที่นี่ สำหรับรายละเอียดและรหัสรุ่น/ Part number ที่เกี่ยวข้อง สินค้าเก่าและใหม่อาจถูกจัดส่งปะปนกันในรอบการจัดส่งเดียวกัน แต่ไม่มีปัญหาในการใช้งาน
  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมและหัวอัดจาระบีที่ติดตั้งอยู่บนทั้งส่วนหัวและเกลียว คุณสามารถยึดหรือหล่อลื่นได้ทั้งด้านหัวหรือด้านเกลียว

ลูกเบี้ยว - รูหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียว, เม็ดมะยม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

■มีซีล

ลูกเบี้ยว - รูหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียว, เม็ดมะยม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[ ! ] ใช้ กระบอกอัดจาระบี THK รุ่น MG70 ประเภทอุปกรณ์เสริม P เมื่อเติมจาระบีจากหัวอัดจาระบี

■ไม่มีซีล

ลูกเบี้ยว - รูหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียว, เม็ดมะยม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[ ! ] อุณหภูมิในการทำงาน: 80°C หรือต่ำกว่า

ชนิด[M] วัสดุ[ A ] อุปกรณ์เสริม
การใช้งานมีซีลไม่มีซีล
ทั่วไปCFUHCUHSUJ2*1น็อตหกเหลี่ยม 1 ชิ้น (S45C*2, การชุบออกไซด์สีดำ)
CFUSHCUSHเทียบเท่า SUS440C
นัทหกเหลี่ยม 1 ชิ้น (SUS304)
ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำCFUCH
รับโหลดมากCFUGHSUJ2*1น็อตหกเหลี่ยม 1 ชิ้น (S45C*2, การชุบออกไซด์สีดำ)
*1 ใช้วัสดุเทียบเท่าในบางส่วน และ *2 ใช้เหล็กกล้าโครงสร้างสำหรับบางส่วน โปรดดู ที่นี่ สำหรับรายละเอียดและรหัสรุ่น/ Part number ที่เกี่ยวข้อง