รางกระดูกงู - ชนิดปีกเปิดปิดแบบพับ

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

รางกระดูกงู - ชนิดปีกเปิดปิดแบบพับ
กระดูกงูร้อยสายไฟ เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันสายไฟและสายสัญญาณพันกันหรือบิดงอได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- คุณสมบัติพิเศษ : สามารถเปิดปิดได้ 2 ด้าน
- ความสูงด้านใน (mm.) : 9, 14, 24 และ 24.5
- ขนาดความกว้างด้านใน (mm.): 14, 20, 40, 44, 58 และ 97
- รัศมีความโค้ง (mm.): 19, 25, 30, 38, 45, 50, 75, 100 และ 150
- จำนวนข้อต่อ (ชิ้น) : สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 5 จนถึง 45
- วัสดุ: Nylon6 + Glass Fiber 20%
[การใช้งาน]
ใช้ในเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันปัญหาสายไฟและสายสัญญาณ พันกันและบิดงอ

พิมพ์ตัวเครื่อง หลักเหล็กฉากสำหรับยึด
[ ม ] วัสดุ[ ม ] วัสดุ[ S ] กระบวนการเตรียมผิว
รางกระดูกงู + เหล็กฉากสำหรับยึดMHPUSไนล่อน 6 + ไฟเบอร์กลาส 20% (อุณหภูมิใช้งาน -10 to 80°C)
มาตรฐาน การติดไฟเทียบเท่า UL94-HB
SPCCการชุบโครเมตไตรวา ไตรวาเลนท์ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
[ ! ] เฉพาะ เหล็กยึด สำหรับ MHPUS102 เท่านั้นที่เป็น SUS430 และไม่มี กระบวนการเตรียมผิว

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับปลายยึดอยู่กับที่

· การติดตั้งที่ด้านนอก
เส้นรอบวง

· การติดตั้งบนด้านใน
เส้นรอบวง

สำหรับปลายยึดอยู่กับที่

· การติดตั้งที่ด้านนอก
เส้นรอบวง

· การติดตั้งบนด้านใน
เส้นรอบวง