รางกระดูกงู - ขนาดกะทัดรัด

ข้อควรระวัง
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
รางกระดูกงู - ขนาดกะทัดรัด
กระดูกงูร้อยสายไฟ เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันสายไฟและสายสัญญาณพันกันหรือบิดงอได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- คุณสมบัติพิเศษ : ประหยัดพื้นที่, ออกแบบมาเพื่อเป็นไกด์สำหรับสายไฟหรือสายโฮส ถึงแม้จะติดตั้งเพียงเส้นเดียว ฝาปิดไม่สามารถเปิดได้
- ความสูงด้านใน (mm.) : 9 และ 16
- ขนาดความกว้างด้านใน (mm.): 9, 18, 24, 29 และ 44
- รัศมีความโค้ง (mm.): 19, 30, 38, 45, และ 50
- จำนวนข้อต่อ (ชิ้น) : สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 5 จนถึง 36
- ระยะพิตซ์ (mm.) : 20, 25 และ 32
- วัสดุ: Nylon6 + Glass Fiber 20%
[การใช้งาน]
ใช้ในเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันปัญหาสายไฟและสายสัญญาณ พันกันและบิดงอ

| พิมพ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กฉากสำหรับยึด | ||
| [ ม ] วัสดุ | [ ม ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการเตรียมผิว | ||
| รางกระดูกงู + เหล็กฉากสำหรับยึด | MHPKS | ไนล่อน 6 + ไฟเบอร์กลาส 20% (อุณหภูมิใช้งาน -10 to 80°C) มาตรฐาน การติดไฟเทียบเท่า UL94-HB | SPCC | การชุบโครเมตไตรวา ไตรวาเลนท์ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับปลายยึดอยู่กับที่
· การติดตั้งที่ด้านนอก
เส้นรอบวง
· การติดตั้งบนด้านใน
เส้นรอบวง
สำหรับปลายยึดอยู่กับที่
· การติดตั้งที่ด้านนอก
เส้นรอบวง
· การติดตั้งบนด้านใน
เส้นรอบวง