รางกระดูกงู- ชนิดมีร่องสลิท

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    รางกระดูกงูที่เหมาะสำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมสะอาด มีการสร้างอนุภาคต่ำมาก มีเสียงรบกวนต่ำ ปีกสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่ง

    แผนภาพขนาดภายนอก หน้าตัด  
     ตัวยึดมุมโค้งภายนอก SE200F-2·3 SE300F-2
      
     ตัวยึดมุมโค้งภายใน SZ200F-2·3 SZ300F-2
      
    วัสดุ: พลาสติกพิเศษ อุณหภูมิในการทำงาน: -30°C ถึง 100°C มาตรฐานความไวไฟ: UL94-V2
    ■ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบเหล็กฉากสำหรับยึด
    SE045F·SZ045F SE08F·SZ08F SE14F·SZ14F SE16F·SZ16F
    [ปลายขยับ]      
       
    [ปลายยึดอยู่กับที่] *ชนิดเหล็กฉากสำหรับยึดที่มีจำหน่ายสำหรับเบอร์ 16 และเบอร์ 20 ของ SE08F/SZ08F คือชนิดที่มีรูตรงกลาง 2 รูเท่านั้น
       
    SE200F·SZ200F SE300F·SZ300F ■ รูปร่างสกรูหัวแบน  
    [ปลายขยับ]   · สำหรับ SE08 และ SZ08

    · สำหรับ SE16 และ SZ16

    · สำหรับ SE200 และ SZ200








     
     · สำหรับ SE300 และ SZ300












     
      
    [ปลายยึดอยู่กับที่]   
      
    [ข้อควรระวัง]
    [ ! ]รางกระดูกงู (10 ข้อ และ 1 ข้อ) และเหล็กฉากสำหรับยึด จะไม่ได้ประกอบรวมกันในขณะจัดส่ง
    จำเป็นต้องเชื่อมต่อข้อและประกอบเหล็กฉากสำหรับยึดก่อนใช้งาน
    [ ! ]ติดตั้งเหล็กฉากสำหรับยึดด้านที่ยึดแน่นไว้ที่ด้านล่าง และด้านที่เคลื่อนที่ได้ไว้ที่ด้านบน (ดูความสัมพันธ์ของตำแหน่งในแผนภาพขนาดภายนอก)
    [ ! ]ใส่สายเคเบิลผ่านแผ่นสลิท (ช่องเปิด) ที่บริเวณรอบนอกหรือรอบใน
    ■ การใส่สายเคเบิล ■ การถอดสายเคเบิล 
     สามารถถอดสายเคเบิลได้โดยเพียงแค่ดึงออก



     
     
    ตัวยึดมุมโค้งภายนอกตัวยึดมุมโค้งภายใน
    รางกระดูกงู + เหล็กฉากสำหรับยึดรางกระดูกงู + เหล็กฉากสำหรับยึด
    SE045FSZ045F
    SE08FSZ08F
    SE14FSZ14F
    SE16FSZ16F
    SE200FSZ200F
    SE300FSZ300F

    ข้อมูลจำเพาะ/ ภาพรวม

    ■ วิธีการยึดเหล็กฉากสำหรับยึดและการยึดสายเคเบิล ■ ทิศทางการติดตั้ง  
      สำหรับปลายยึดอยู่กับที่ 
     · การติดตั้งบนเส้นรอบวงด้านนอก · การติดตั้งบนเส้นรอบวงด้านใน
      
      สำหรับปลายยึดอยู่กับที่ 
     · การติดตั้งบนเส้นรอบวงด้านนอก · การติดตั้งบนเส้นรอบวงด้านใน
      
         
    สายเคเบิลจะถูกสอดเข้าไปจากทั้งวงนอกและวงใน
    และฟันหวีที่ปลายจะถูกยึดให้อยู่กับที่ด้วยสายรัด
     [ ! ]ใช้ร่วมกันได้ทั้งการติดตั้งที่เส้นรอบวงด้านนอกและด้านใน;
    อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถติดตั้งที่เส้นรอบวงด้านนอกสำหรับ SE045F และ SZ045F ได้
    [ ! ]ในกรณีของการออกแบบใหม่ อาจมีความเป็นไปได้ที่ลิงก์ของตัวพาอาจไม่เพียงพอ
    แนะนำให้เลือกใช้ลิงค์ข้อต่อที่ยาวกว่าปกติหนึ่งหรือสองลิงค์ข้อต่อ และปรับความยาว (ถอดออก) ในขณะติดตั้ง (ถอด) อุปกรณ์