อุปกรณ์เสริมปลายสายพานลำเลียง - รางสำหรับสายพานลำเลียง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

นี่คือรางน้ำที่สามารถปรับ มุม ได้ตั้งแต่ 5 องศาถึง 60 องศา นอกจากนี้ยังมีประเภท เรซิ่น ที่ป้องกันรอยขีดข่วนบน ชิ้นงาน และปรับปรุงการลื่น

コンベヤ用シュート: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ ! ] เมื่อ L≥310 เราขอแนะนำให้ การปรับแต่งเพิ่มเติม YNS (Welding น๊อตตัวเมีย + ขา)
[ ! ] เมื่อติดตั้งกับ ระบบลำเลียง MISUMI ขนาด W ควรเป็น: ความกว้าง สายพาน + 40 สำหรับ เหล็กยึด ประเภท A, B; ความกว้าง สายพาน + 50 สำหรับ C
[ ! ] เราจะจัดส่งประเภท แบบปรับได้ มุม ไม่ได้ประกอบ การประกอบจะต้องทำที่ฝั่งของคุณ ประเภทมุมคงที่ 30° จะถูกจัดส่งในรูปแบบประกอบแล้ว
[ ! ] สกรูหกเหลี่ยมหัวจม M5/M6 และ แหวนรอง สำหรับการติดตั้ง สายพานลำเลียง คุณจะเลือกอันใดอันหนึ่งและส่วนที่เหลือจะไม่ได้ใช้งาน
พิมพ์[ ม ] วัสดุน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(กก.ฟ.)
ความหนา (t)
แบบปรับได้ มุม ได้มุมคงที่ 30°
CSHWSCSHYSSUS304151.5
CSHWECSHYEแผ่นเพลท เลื่อน สเตนเลส *1.5 + 0.8 (ความหนา แผ่นเพลท เลื่อน)
CSHWUCSHYUSUS304 + โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ1.5 + 0.25 (ความหนาของ โพลีเอทิลีน)
* ใช้ FENB0.5 (ดู P.1187)