โอริง P Series

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
โอริง P ซีรี่ส์
ยางโอริง เป็นซีลกันรั่วทั่วไปที่ถูกนำไปใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ขนาด เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 2.8 ถึง 49.7
● ความหนา (mm.) : 1.9, 2.4, 3.5 และ 5.7
● สภาพแวดล้อมการใช้งาน : ทนต่อน้ำมัน
● วัสดุ : ยางไนไตรล์
● ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ (°C) : -30 ถึง 100°C
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางโอริงถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซระหว่างชิ้นส่วนที่ประกอบกัน 2 ชิ้น

| ชนิด | [M] วัสดุ | [H] ความแข็ง (JIS Hs) | สี | ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ | สัญลักษณ์ JIS | การใช้งาน |
| PACK-NPA | ยางไนไตรล์ | 70±8 | สีดำ | -30 to 100°C | เทียบเท่า Class 1 เกรด A | ทน น้ำมัน แร่ |
ข้อมูลเพิ่มเติม

② ขายเป็นแพ็กเก็จ (200 ชิ้นต่อแพ็กเกจ)