1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแม่เหล็กบอล

C-VALUE_DOOR PARTS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวยึดแม่เหล็กบอล
  • ตัวยึดแม่เหล็กบอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 494.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• C-BCAS ซี่รีย์ C-Value ตัวยึดลูกบอลแบบดึง
• C-BCAS เป็นตัวยึดชนิด ลูกบอล
• รุ่น C-BCAS C-Value 1ชุด จะประกอบไปด้วย ตัวชิ้นงาน และแผ่นฐาน
• วัสดุของตัวชิ้นงานผลิตจากโลหะผสม ซิงค์อัลลอย
• ชุบผิวของชิ้นงานด้วยโครเมี่ยม
• ขนาดรูที่ใช้ติดตั้งตัวยึดบอลรุ่น C-BCAS C-Value คือ 4.2mm
• น้ำหนัก 26 g
• เหมาะสำหรับใช้กับแผงจ่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก เครื่องมือวัด และ อุปกรณ์ของเครื่องจักร
• C-BCAS ซี่รีย์ C-Value สามารถใส่และถอดได้อย่างราบลื่น
• มีรูสำหรับสกรูหัวจมบนตัวชิ้นงาน 2 รู และบนฐาน 2 รู

[経済型] ボ—ルキャッチ: ภาพที่เกี่ยวข้อง

[M] วัสดุ [ S ] กระบวนการชุบผิว
ซิงค์อัลลอยชุบผิวโครเมี่ยม

สเปค

Part Number (ชนิด·A)
C-BCAS50
รหัสสินค้าน้ำหนัก
(กรัม)
ชนิดA
C-BCAS5026

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-BCAS50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 494.00

C-VALUE_DOOR PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท สลักแม่เหล็ก บอล ประเภท แม่เหล็ก อื่น ๆ ความยาว (W)(มิลลิเมตร) 50
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 10 วิธีการติดตั้ง การขัดมัน เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (d)(มิลลิเมตร) 4.2
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สังกะสีผสม กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ชุบผิวโครเมี่ยม
ความสูงโดยรวมสูงสุดเมื่อล็อค(มิลลิเมตร) 12

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-BCAS50 ในชุด ตัวยึดแม่เหล็กบอล