บอลสไปล์ - ปลายสเต็ปและมีเกลียวด้านหนึ่ง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

บอลสไปลน์ ที่มี เกลียวนอก แบบขั้นบันได อยู่ที่ปลายด้านหนึ่ง มาตรฐาน นี้ช่วยให้ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง และการส่ง แรงบิด แบบหมุนมีความแม่นยำสูง นอกจากนี้พื้นที่ หน้าสัมผัส ระหว่าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่องลูกปืน กลึงเข้ากับ เพลา และลูก เหล็กกล้า มีขนาดใหญ่ ส่งผลให้ พิกัดน้ำหนัก มากและมีอายุการใช้งานยาวนาน แม้แต่ แกน เดียวก็สามารถใช้เป็น ไกด์ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ได้ ทำให้มี การออกแบบ ที่กะทัดรัด
มี ซีล กันฝุ่นติดอยู่ที่ น๊อตตัวเมีย ดังนั้นลูกบอลจะไม่หลุดออกแม้ว่าจะถอด เพลาสไปลน์ ออกแล้วก็ตาม

บอลสไปล์ - ปลายสเต็ปและมีเกลียวด้านหนึ่ง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ปลายสเต็ปและมีเกลียวด้านหนึ่งเพลาสไปล์ [ M ] นัทเทียบเท่า SUJ2
[M]เทียบเท่า SCM415[H]ความแข็ง : 58HRC ~
เพลาสไปล์, นัท [M] วัสดุ: เทียบเท่า SUS440C [H] ความแข็ง: 55HRC~
นัท 1 ชิ้นนัท 1 ชิ้น
มีนัทหน้าแปลนกลมBSKMBSKMS
มีนัทหน้าแปลนขนาดกะทัดรัดBSKN
มีนัทตรงBSKSBSKSS

ข้อมูลเพิ่มเติม

บอลสไปล์ - ปลายสเต็ปและมีเกลียวด้านหนึ่ง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง