(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายไฟ I/O สำหรับหุ่นยนต์แบบแกนเดียว
ใช้เมื่อจำเป็นต้องมี ระบบสื่อสาร I/O กับอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม โฮสต์ (PLC ฯลฯ)
* เมื่อเลือก ตัวควบคุม P1 จำเป็นต้องมี ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์รองรับท่อ สำหรับการกำหนดค่าการตั้งค่าด้วย
[ซื้อพร้อม ตัวเครื่อง หลักต่อรองได้!!]
· สามารถซื้อ ผลิตภัณฑ์ พร้อมกับ ตัวเครื่อง เครื่องหลัก ( รุ่น การปรับแต่งเพิ่มเติม "T", "TP") เพื่อลดต้นทุนในการแนะนำ
· เลือก รุ่น นี้เมื่อพิจารณาการใช้งานซ่อมแซม ฯลฯ
MISUMI RS เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในหมวดหมู่ของหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม ในกลุ่ม หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แบบแกนเดี่ยวพร้อม มอเตอร์ (หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า)
MISUMI RS ซึ่งสามารถจัดส่งได้อย่างน่าเชื่อถือและรวดเร็ว สามารถใช้แทนกระบอกสูบยืดหยุ่นและโรโบซิลินเดอร์ของบริษัทอื่นได้
รหัสสินค้า |
EXRS-CB1 |
รหัสสินค้า | EXRS-CB1 | EXRS-CB2 |
ความยาวสายเคเบิล | 2 m | 2 m |
ใช้งานได้ ตัวควบคุม | EXRS-C1/C21/C22 | EXRS-P1 |
รหัสสินค้า |
---|
EXRS-CB1 |
EXRS-CB2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 987.35 ฿ 599.12 | OPTION FOR ROBOT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 1,729.00 | OPTION FOR ROBOT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ความยาว สายไฟ I / O(ม.) | 2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง