1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาปรับระดับบนโต๊ะ/ประเภทหมันด้วยมือ
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
    ฿ 136.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ตัวปรับระดับโต๊ะ/แบบจับยึด
- ชนิดสินค้า: ติด จับยึด.
- รหัสสินค้า NFBG
- วัสดุหลัก: พลาสติกโพลิอะซีตัล
- วัสดุส่วนฐาน: ยางอีลาสโตเมอร์
- วัสดุเกลียวเป็นเหล็ก SWCH
- กระบวนการเตรียมผิวเกลียว: ชุบโครม
- ขนาดเกลียว (M): 6, 8 และ 10 (หยาบ)
- สีของสินค้า: ขาว และ ดำ.
- เพลาเกลียวสกรูสามารถหมุนเป็นอิสระจากฐานและเอียงได้ 3 ถึง 5 องศา
- ผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันปรับระดับ ทำให้เกิดการลื่นน้อยลง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NFBG32-6-25-B
NFBG32-6-25-W
NFBG32-8-30-B
NFBG32-8-30-W
NFBG40-8-30-B
NFBG40-8-30-W
NFBG40-10-32-B
NFBG40-10-32-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้าง D
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด)
(กิโลนิวตัน)
ความยาวสกรู
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง

฿ 136.05

TABLETOP LEVELING FEET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10320.8256B (สีดำ)

฿ 136.05

TABLETOP LEVELING FEET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10320.8256W (สีขาว)

฿ 137.87

TABLETOP LEVELING FEET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10320.8308B (สีดำ)

฿ 137.87

TABLETOP LEVELING FEET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10320.8308W (สีขาว)

฿ 155.16

TABLETOP LEVELING FEET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10401308B (สีดำ)

฿ 155.16

TABLETOP LEVELING FEET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10401308W (สีขาว)

฿ 159.71

TABLETOP LEVELING FEET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104013210B (สีดำ)

฿ 159.71

TABLETOP LEVELING FEET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104013210W (สีขาว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การติด วัสดุเกลียว SWCH กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ไตรวาเลนท์โครเมต
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E(มิลลิเมตร) 16.5 คุณสมบัติ มาตรฐาน

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้