1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีลชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
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
    ฿ 546.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · ซีล ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น · วัสดุ ซีลน้ำมัน คือเรซินโพลี เรซิ่น ตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MFHN10
MFHN12
MFHN15
MFHN20
MFHN25SALE
MFHN30
MFHN35
MFHN40
MFHN50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (sd)
(φ)

฿ 546.00

OIL FREE SEALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010

฿ 546.00

OIL FREE SEALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012

฿ 568.75

OIL FREE SEALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015

฿ 627.90

OIL FREE SEALS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020

฿ 687.05

฿ 303.61

OIL FREE SEALS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025

฿ 728.00

OIL FREE SEALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1030

฿ 764.40

OIL FREE SEALS 1 ชิ้น 3 วัน 1035

฿ 823.55

OIL FREE SEALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1040

฿ 923.65

OIL FREE SEALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว บานเลื่อน เพลา สารปิดผนึก น้ำมัน / น้ำ / สารเคมีต่างๆ / ไอ วัสดุซีลน้ำมัน Polytetrafluoroethylene (PTFE)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน ลิปฝุ่น ไม่ วิธีการแนบ จากปลาย เพลา เท่านั้น
ร่องที่ ตัวเสื้อ ไม่มี การแยกของเหลวสองชนิด ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -60:: 200
ความดันขณะใช้งาน(MPa) :: 0.03

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้