[อัตโนมัติ] บอล เชิงเส้น แกน X

ข้อควรระวัง
- โปรดยืนยันพาวเวอร์ซัพพลายที่เหมาะสมสำหรับตัวเลือกมอเตอร์แต่ละตัว
สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรค (MA) ทำงานร่วมกับ AC100-120V เฟสเดียว
α-Step Motor (PA) ทำงานร่วมกับ 24 V DC
เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ (U) ทำงานร่วมกับ AC200-230V แบบเฟส 1 เฟส หรือ 3 เฟส - โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
- อาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าของเราบางรายการเนื่องจากมีการจำกัดกำลังการผลิตที่ไซต์การผลิตของเรา
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]นี่คือสเตจแกน X ที่มีความแข็งสูง มีความกว้างขนาดกะทัดรัดและความยาวโดยรวมที่ประหยัดพื้นที่

[M] วัสดุ: เทียบเท่า เหล็กกล้า อัลลอยด์ SCM420
กระบวนการเตรียมผิว [S]: ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[A] อุปกรณ์เสริม: SCB4-10 (4 ชิ้น)
ข้อมูลเพิ่มเติม
■ ตารางการใช้งานมอเตอร์/สายไฟ
| มอเตอร์/สายไฟ ตารางการใช้งาน | มอเตอร์ | สายเคเบิล |
| C, F,G | N (ไม่ได้ระบุ) | |
| MA | M | |
| PA | P |
[ ! ]สายไฟสำหรับ C, F หรือ G, ดู MSCB_บน หน้า 1-2014-3
■ ความเร็วสูงสุด
| มอเตอร์ | (มม./วินาที) |
| C | 30 |
| F | 35 |
| G | 25 |
| MA | 25 |
| PA | 40 |
โปรดทราบว่าความเร็วและเวลาในการวางตำแหน่งอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน
ค่าที่แสดงที่นี่คือค่าอ้างอิงของ MISUMI ไม่รับประกันการใช้งานที่ค่าเหล่านี้




| แบบที่3 | หลังจากดำเนินการตรวจจับในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาแล้ว กระบวนการตรวจจับในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจะเริ่มตามสัญญาณ ORG |
| แบบที่4 | หลังจากดำเนินการตรวจจับในทิศทางตามเข็มนาฬิกาแล้ว กระบวนการตรวจจับในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจะเริ่มตามสัญญาณ ORG |
| แบบที่9 | หลังจากใช้งานชนิดที่ 3 แล้ว กระบวนการตรวจจับในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจะเริ่มตามสัญญาณเวลา |
| แบบที่10 | หลังจากใช้งานชนิดที่ 4 แล้ว กระบวนการตรวจจับในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจะเริ่มตามสัญญาณเวลา |
| มอเตอร์ | C | F | G | MA | PA | |
| มาตรฐาน | แรงบิดสูง | ความละเอียดสูง | พร้อมระบบเบรก | Tuningless | ||
| มอเตอร์ | ชนิด | สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟส 0.75A/เฟส (Oriental Motor Co., Ltd.) | มอเตอร์ α- Step | |||
| มุมเสต็ป | 0.72° | 0.72° | 0.36° | 0.72° | 0.36° | |
| คอนเนคเตอร์ | คอนเนคเตอร์เต้ารับที่ใช้ได้ | HR10A-10P-12S(73)(Hirose Electric Co., LTD.) | ด้านมอเตอร์: 5557-06P-210 ด้านเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า: 5557-02P-210 (MOLEX) | 43020-1000 (MOLEX) | ||
| เซนเซอร์ | เซนเซอร์ จำกัด | มี | ||||
| โฮมเซ็นเซอร์ | โฟโต้ไมโครเซ็นเซอร์: EE-SX4320 (OMRON Corp.) | |||||
| เนียร์โฮมเซ็นเซอร์ | — | |||||
| แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ | DC5 to 24 V ±5% | |||||
| ปริมาณการใช้กระแสไฟ | โดยรวม 60 mA หรือน้อยกว่า | |||||
| เอาท์พุตควบคุม | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 30 V DC หรือน้อยกว่า, 10 mA หรือน้อยกว่า แรงดันตกค้าง 0.3 V หรือน้อยกว่า (เมื่อโหลดกระแสไฟฟ้าคือ 2mA) | |||||
| ลอจิกของเอาท์พุต | ตรวจจับ (มืด): เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ปิด (ไม่นำไฟฟ้า) | |||||
■ สเปค ทั่วไป
| ฟีดสกรู | บอลสกรู ⌀8, สายตะกั่ว 1 | |
| ราง | บอลไกด์ เชิงเส้น | |
| ความละเอียด*2 | เต็ม | 2μm/Pulse (1μm/Pulse) *3 1μm/Pulse (0.5μm/Pulse) *3 |
| ล็อคนัท | ||
| ละเอียด (เมื่อแบ่งพาร์ติชัน 1/20) | 0.1μm(0.05μm) | |
| ความเร็วสูงสุด *4 | 20 มม./วินาที (30 มม./วินาที)*5 (อัตราพัลส์: 5 kHz) | |
| ความสามารถในการทวนซ้ำตำแหน่ง | ±0.5µm หรือน้อยกว่า | |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 98 N | |
| การเคลื่อนไหวที่หายไป | 1 μmหรือน้อยกว่า | |
| แบ็คแลช/ระยะฟรี | 1 μmหรือน้อยกว่า | |
| ความตรง | 3µm หรือน้อยกว่า | |
| ความขนาน | 15μm หรือน้อยกว่า | |
| การเคลื่อนที่ขนาน | 10µm หรือน้อยกว่า | |
*2 หมายถึงระยะการเคลื่อนที่ของสเตจต่อสัญญาณพัลส์หนึ่งสัญญาณ
*3 ค่าใน ( ) คือสำหรับตัวเลือก G (ความแม่นยำสูง)
*4 นี่คือความเร็วสูงสุดที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวควบคุมที่เปิดสวิตช์เป็นโหมดฟูลสเต็ป
โดยใช้โหลดไฟฟ้าสูงสุด (ค่าจะแตกต่างกันไปตามกระแสไฟที่จ่ายให้ตัวควบคุมและโหลดไฟฟ้า)
*5 ค่าใน ( ) คือสำหรับตัวเลือก F (แรงบิดสูง)
ค่าจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกของมอเตอร์