1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชีทฮีทเตอร์สำหรับอากาศ-มาตรฐาน/รุ่น U/รุ่น S/รุ่น M

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชีทฮีทเตอร์สำหรับอากาศ-มาตรฐาน/รุ่น U/รุ่น S/รุ่น M
  • ชีทฮีทเตอร์สำหรับอากาศ-มาตรฐาน/รุ่น U/รุ่น S/รุ่น M
  • ชีทฮีทเตอร์สำหรับอากาศ-มาตรฐาน/รุ่น U/รุ่น S/รุ่น M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,047.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฮีทเตอร์แบบมีครีบสำหรับให้ความร้อนอากาศ [วัสดุ]ส่วนประกอบ: SUS304, บุชชิ่ง: SUS304

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MAHM1
MAHM2
MAHM3
MAHM4
MAHS1
MAHS2
MAHS3
MAHS4
MAHU1
MAHU2
MAHU3
MAHU4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนาแน่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย

฿ 2,761.85

AIR HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 102.0W/cm2

฿ 2,761.85

AIR HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 103.0W/cm2

฿ 2,761.85

AIR HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 104.0W/cm2

฿ 2,948.40

AIR HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 104.5W/cm2

฿ 2,047.50

AIR HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 103.9W/cm2

฿ 2,047.50

AIR HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 104.1W/cm2

฿ 2,047.50

AIR HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 104.2W/cm2

฿ 2,457.00

AIR HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 104.3W/cm2

฿ 2,393.30

AIR HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 104.0W/cm2

฿ 2,393.30

AIR HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 105.5W/cm2

฿ 2,393.30

AIR HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 105.5W/cm2

฿ 2,538.90

AIR HEATERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 105.5W/cm2

กำลังโหลด …

  1. 1