สกรูหัวจมหกเหลี่ยม ไตรวาเลนท์โครเมต

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูสเปคของผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียด
รายละเอียดสินค้า
[วัสดุ] SCM435
[กระบวนการเตรียมผิว] ไตรวาเลนท์โครเมต
[ระดับความแข็ง] 10.9
[ชนิดเกลียว] เมตริก, หยาบ
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2, 2.6, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
ดรออิ้งบอกขนาด
CBE
![สกรูหกเหลี่ยมหัวจม - ไตรวาเลนท์โครเมต, วัตถุเดี่ยว / กล่องเล็ก [รวม 1 ถึง 1,000 ชิ้น] รูปภาพที่เกี่ยวข้อง](https://stg1-th.misumi-ec.com/linked/item/10302280360/img/drw_20.gif)
[ M ] วัสดุ: SCM435
[ S ] กระบวนการเตรียมผิว: ไตรวาเลนท์โครเมต
[ H ] ความแข็ง: HRC32 ถึง 39
* ระดับความแข็งแกร่ง: 10.9
[ S ] กระบวนการเตรียมผิว: ไตรวาเลนท์โครเมต
[ H ] ความแข็ง: HRC32 ถึง 39
* ระดับความแข็งแกร่ง: 10.9
สเปค/ภาพรวม
*ระดับความแข็งแกร่ง หมายถึง ความทนต่อแรงดึงของสกรู
ตัวอย่าง 10.9
ซึ่งหมายความว่าค่าต่ำสุดของจุดครากหรือ
ความเค้นพิสูจน์ คือ 90% ของความทนต่อแรงดึง
ซึ่งหมายความว่าค่าต่ำสุดของความทนต่อแรงดึงคือ 1,040 N/mm2 .
ตัวอย่าง 10.9
ซึ่งหมายความว่าค่าต่ำสุดของจุดครากหรือ
ความเค้นพิสูจน์ คือ 90% ของความทนต่อแรงดึง
ซึ่งหมายความว่าค่าต่ำสุดของความทนต่อแรงดึงคือ 1,040 N/mm2 .