1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริมสำหรับหุ่นยนต์แกนเดี่ยว / สินค้าสำหรับงานซ่อมบำรุง - ฐานและหน้าแปลนสำหรับแบบร็อดโดยเฉพาะ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • อุปกรณ์เสริมสำหรับหุ่นยนต์แกนเดี่ยว / สินค้าสำหรับงานซ่อมบำรุง - ฐานและหน้าแปลนสำหรับแบบร็อดโดยเฉพาะ
  • อุปกรณ์เสริมสำหรับหุ่นยนต์แกนเดี่ยว / สินค้าสำหรับงานซ่อมบำรุง - ฐานและหน้าแปลนสำหรับแบบร็อดโดยเฉพาะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 818.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าแปลน เท้าสำหรับซีรีย์ RS, RSD, RSDG1/2/3

MISUMI RS เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในหมวดหมู่ของหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม ในกลุ่ม หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แกนเดียว ( หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ) พร้อม มอเตอร์
MISUMI RS คือ สามารถเปลี่ยนกระบอกสูบ แบบใช้ไฟฟ้า และโรโบซิลินเดอร์ของบริษัทอื่นได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
EXRS-HP1
EXRS-HP2
EXRS-HP3
EXRS-VP1
EXRS-VP2
EXRS-VP3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 818.09

OPTION FOR ROBOT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 64

฿ 987.35

OPTION FOR ROBOT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 71

฿ 987.35

OPTION FOR ROBOT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 80

฿ 818.09

OPTION FOR ROBOT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 55

฿ 818.09

OPTION FOR ROBOT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 73

฿ 987.35

OPTION FOR ROBOT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 83

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้