จิ๊กเจาะสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]· จิ๊กสำหรับเจาะรูในอลูมิเนียมเฟรม
ภาพวาดมิติจิ๊กและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง

ตารางข้อมูลจำเพาะจิ๊กและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
| หมายเลขชิ้นส่วนของจิ๊กและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง |
| HFSJG6 |
รู D (ข้อต่อเดี่ยว)รูประแจ
(ข้อต่อเดี่ยว)รู M
(ข้อต่อกลาง)
(ข้อต่อคู่แบบใส่ด้านหลัง)ข้อต่อเดี่ยวข้อต่อแบบต๊าปเกลียว
ข้อต่อเกลียวข้อต่อกลาง
・รายการราคาด้านล่างเป็นข้อมูลล่าสุดณ เดือนเมษายน 2011
・หากต้องการตรวจสอบราคาล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลขรุ่นแล้ว
・หากต้องการตรวจสอบราคาล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลขรุ่นแล้ว
| รุ่นของจิ๊กและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง | A | B | P | H | R | D | เฟรมที่ใช้งานร่วมกันได้ (ซีรีส์ของเครื่องมือจับยึดและอะไหล่) | ชิ้นส่วนประกอบ | |||||||
| ประเภท | หมายเลข | คันโยกล็อก | จำนวน | น็อต | จำนวน | โบลต์ | จำนวน | แผ่นจัดตำแหน่ง | |||||||
| HFSJG | 5 | 100 | 25 | 10 | 10 | 7.3 | 7.1 | ซีรีส์ 5 | CLDM5-20-Y | 1 | HNTTSN5−5 | 1 | CHOB5−8 | 1 | 1 แผ่น |
| 6 | 100 | 30 | 15 | 15 | 8 | 11.1 | ซีรีส์ 6 | CLDM6-20-M | HNTFSN6−6 | 2 | |||||
| 8 | 110 | 40 | 20 | 20 | 8 | 13.1 | ซีรีส์ 8 | CLDM8-25-B | HNTFSN8−8 | ||||||
| 8−45 | 120 | 45 | 22.5 | 22.5 | 8 | 15.1 | ซีรีส์ 8−45 | CLDM8-25-S | HNTFSN8−8 | ||||||
| ขนาดการเจาะ ซีรีส์ของเฟรม | H มม. | H1 มม. | รู D มม. | รู M มม. | d (รูประแจ) มม. |
| ซีรีส์ 5 | 10 | 10 | − | 7.1 | 7.3 |
| ซีรีส์ 6 | 15 | 15 | 11.1 | 11.1 | 8 |
| ซีรีส์ 8 | 20 | 20 | 13.1 | 13.1 | |
| ซีรีส์ 8−45 | 22.5 | 20 | 15.1 | 13.1 |
วิธีใช้งานจิ๊กและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง

1) ยึดแผ่นจัดตำแหน่งเข้ากับรูของจิ๊กและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงที่ต้องการใช้งาน
2) จัดตำแหน่งด้านปลายของเฟรมให้ตรงกับแผ่นจัดตำแหน่ง แล้วทำการยึดจิ๊กและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงให้แน่น
3) เจาะรูตามปลอกบูชของจิ๊กและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
ข้อมูลเพิ่มเติม