ข้อต่อรางเลื่อนประตูพลาสติกสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[ผลิตภัณฑ์ 'Door Sliders' ของ MISUMI]
ชิ้นส่วนเชื่อมต่อที่จำเป็นสำหรับใช้เชื่อมต่อรางเลื่อน HRLFLJ เข้ากับอลูมิเนียมเฟรม
[สเปค]
· วัสดุ: โพลีโพรพีลีน (สีเทาอ่อน)
· กำหนดความยาวได้ตั้งแต่ 50 ถึง 2000 โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.
รุ่น: HRLCN5 / HRLFLJ3 HRLCN6
Drawing ระบุขนาดของรางเลื่อนประตู
รางเลื่อนประตู HRLCN5
รางเลื่อนประตู HRLCN6
รางเลื่อนประตู HRLCN8

[ ! ]ใช้สำหรับเชื่อมต่อราง รางเลื่อนประตู เข้ากับเฟรมอะลูมิเนียม
ตารางข้อมูลจำเพาะของรางเลื่อนประตู
| รุ่นของ รางเลื่อนประตู | − | ความยาว |
| HRLCN6 | − | 1000 |
・หากต้องการตรวจสอบราคาล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลขรุ่นแล้ว
| รุ่นของ รางเลื่อนประตู | ความยาว ระบุเป็นหน่วยละ 1 มม. | เฟรมที่ใช้งานร่วมกันได้ (ซีรีส์) | น้ำหนัก กก./ม. | ราคาต่อเมตร (หน่วยฐาน) | |
| ประเภทของ รางเลื่อนประตู | หมายเลข | ||||
| HRLCN | 5 | 50ถึง2000 | ซีรีส์ 5 | 0.045 | 190 |
| 6 | ซีรีส์ 6 | 0.064 | 220 | ||
| 8 | ซีรีส์ 8・8-45 | 0.072 | 240 | ||
วิธีการใช้งานรางเลื่อนประตู
●การเชื่อมต่อ รางเลื่อนประตู เข้ากับเฟรม

* กรุณาใช้
HRLCN8 สำหรับประเภทซีรีส์ 8 ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 50 มม. และ 60 มม.
●หากต้องการติดตั้งราง 3 แถวกับเฟรมซีรีส์ 6
ให้เลือก HRLFLJ3 และ HRLCN6

●มุมมองด้านข้างหลังจากการประกอบ

ขนาดของ รางเลื่อนประตู
ตัวอย่าง