แผ่นโลหะฉากยึดแบบอิสระ - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8-45 (สล็อตกว้าง 10 มม.)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ตัว แผ่น ฉากยึดโลหะ ที่สามารถ ยึดอยู่กับที่ ทุก ตำแหน่ง ไม่จำเป็นต้องทำการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ใด ๆ ใน อลูมิเนียมเฟรม

    Drawing ระบุขนาดของฉากเข้ามุม

    HBLPBL8-45HBLPBR8-45
    [M] วัสดุของฉากเข้ามุม: SPCC
    [S] การเคลือบผิว: โครเมต 3 สายพันธุ์ (Trivalent chromate)

    ตารางข้อมูลจำเพาะของฉากเข้ามุม

    รุ่นของฉากเข้ามุม
    HBLPBL8-45
    ・รายการราคาด้านล่างเป็นข้อมูลณ เดือนเมษายน 2011
    ・หากต้องการตรวจสอบราคาล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากระบุหมายเลขรุ่น
    รุ่นฉากเข้ามุมเฟรมที่รองรับโบลต์และน็อตที่ใช้ร่วมกันได้
    ประเภทฉากเข้ามุมหมายเลข
    โบลต์หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนรอง
    จำนวนน็อตจำนวน
    HBLPBL
    HBLPBR
    8−45ขนาด 45 มม. ทรงสี่เหลี่ยม (HFS8-45)CBST8-154HNTT8-84

    การปรับแต่งเพิ่มเติมของฉากเข้ามุม

    รุ่นของฉากเข้ามุม-(SET・SET1)
    HBLPBL8-SET
    การปรับแต่งรหัสรายละเอียดฉากเข้ามุมที่สามารถใช้งานได้
    รวมโบลต์และน็อต
    ที่ใช้ร่วมกันได้
    SETรวมโบลต์และน็อต
    ที่ใช้ร่วมกันได้ในชุด
    HBLPBL8-45
    HBLPBR8-45
    ชุดโบลต์ น็อต และ
    คันโยกหนีบ (Clamp Levers)
    SET1โบลต์ที่ใช้ร่วมกันได้: 3 ชิ้น
    คันโยกหนีบ (LNP): 1 ชิ้น
    แหวนรองแบบแบน (PWF): 1 ชิ้น
    น็อตที่ใช้ร่วมกันได้: 4 ชิ้น
    รายการข้างต้นรวมอยู่ในชุด
    HBLPBL8-45
    HBLPBR8-45
    • รุ่น SET และ SET1 มาพร้อมชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง
    • หากไม่ต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติม จะมีเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์หลักเท่านั้น
      กรุณาเลือกน็อตและโบลต์ที่เหมาะสมด้วยตนเอง โดยมีรูสำหรับติดตั้ง 4 จุด

    เฟรมที่รองรับของฉากเข้ามุม

    -สามารถใช้งานได้เฉพาะกับซีรีส์ 45 x 45 มม. ทรงสี่เหลี่ยม

    วิธีการใช้งานฉากเข้ามุม

    • ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งเฟรมอลูมิเนียมเพิ่มเติม
    • ติดตั้งเข้ากับเฟรมอลูมิเนียมโดยใช้น็อตและโบลต์
    • ปรับมุมและยึดให้ได้องศาตามต้องการ
     
    ฉากเข้ามุมแบบแผ่นโลหะปรับองศาได้ ซีรีส์ 8-45 (ความกว้างร่อง 10 มม.) ตัวอย่างการใช้งาน
     

    ข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ฉากเข้ามุม

    ■ฉากเข้ามุมซีรีส์ 8-45

    ชื่อสินค้าฉากเข้ามุมแบบแผ่นโลหะปรับองศาได้ฉากเข้ามุมปรับองศาได้ฉากเข้ามุมแบบเอียง
    รูปภาพสินค้าภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ข้อมูลเปรียบเทียบสินค้าภาพที่เกี่ยวข้อง 2_ข้อมูลเปรียบเทียบสินค้าภาพที่เกี่ยวข้อง 3_ข้อมูลเปรียบเทียบสินค้า
    แผนภาพการติดตั้งภาพที่เกี่ยวข้อง 4_ข้อมูลเปรียบเทียบสินค้าภาพที่เกี่ยวข้อง 5_ข้อมูลเปรียบเทียบสินค้าภาพที่เกี่ยวข้อง 6_ข้อมูลเปรียบเทียบสินค้า
    การปรับองศาปรับได้ทุกองศาปรับได้ทุกองศา45 องศา, 135 องศา
    เฟรมที่รองรับซีรีส์ 8-45 ขนาด 45 มม.ซีรีส์ 8-45 ขนาด 45 มม.ซีรีส์ 8 ขนาด 40 มม., 80 มม.,
    ซีรีส์ 8-45 ขนาด 45 มม.
    หน้าสินค้าสินค้านี้หน้าสินค้าหน้าสินค้า

    รายการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับฉากเข้ามุม

    ชื่อสินค้าเฟรมอลูมิเนียมฉากเข้ามุมข้อต่อแบบบอดฝาครอบเฟรมฝาครอบร่องนัท
    รูปภาพภาพที่เกี่ยวข้อง 1_สินค้าที่เกี่ยวข้องภาพที่เกี่ยวข้อง 2_สินค้าที่เกี่ยวข้องภาพที่เกี่ยวข้อง 3_สินค้าที่เกี่ยวข้องภาพที่เกี่ยวข้อง 4_สินค้าที่เกี่ยวข้องภาพที่เกี่ยวข้อง 5_สินค้าที่เกี่ยวข้องภาพที่เกี่ยวข้อง 6_สินค้าที่เกี่ยวข้อง
    หน้าสินค้าคลิกที่นี่คลิกที่นี่คลิกที่นี่คลิกที่นี่คลิกที่นี่คลิกที่นี่

    ตัวอย่าง