แผ่นโลหะฉากยึดแบบอิสระ - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8 (สล็อตกว้าง 10 มม.)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ตัว แผ่น ฉากยึดโลหะ ที่สามารถ ยึดอยู่กับที่ ทุก ตำแหน่ง ไม่จำเป็นต้องทำการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ใด ๆ ใน อลูมิเนียมเฟรม
Drawing ระบุขนาดของฉากเข้ามุม
HBLPBL


HBLPBR


[M] วัสดุของฉากเข้ามุม: SPCC
[S] การเคลือบผิว: โครเมต 3 สายพันธุ์ (Trivalent chromate)
[S] การเคลือบผิว: โครเมต 3 สายพันธุ์ (Trivalent chromate)
ตารางข้อมูลจำเพาะของฉากเข้ามุม
| รุ่นของฉากเข้ามุม |
| HBLPBL8 |
・รายการราคาด้านล่างเป็นข้อมูลณ เดือนเมษายน 2011
・หากต้องการตรวจสอบราคาล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากระบุหมายเลขรุ่น
・หากต้องการตรวจสอบราคาล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากระบุหมายเลขรุ่น
| รุ่นฉากเข้ามุม | เฟรมที่รองรับ | โบลต์และน็อตที่ใช้ร่วมกันได้ | ||||
| ประเภทฉากเข้ามุม | หมายเลข | โบลต์หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนรอง | จำนวน | น็อต | จำนวน | |
| HBLPBL HBLPBR | 8 | ซีรีส์ 8 ขนาด 40 มม. ทรงสี่เหลี่ยม | CBST8-15 | 4 | HNTT8-8 | 4 |
การปรับแต่งเพิ่มเติมของฉากเข้ามุม
| การปรับแต่ง | รหัส | รายละเอียด | ฉากเข้ามุม ที่สามารถใช้งานได้ |
| รวมโบลต์และน็อต ที่ใช้ร่วมกันได้ | SET | รวมโบลต์และน็อตที่ใช้ร่วมกันได้ในชุด | HBLPBL8 HBLPBR8 |
| ชุดโบลต์ น็อต และ คันโยกหนีบ (Clamp Levers) | SET1 | โบลต์ที่ใช้ร่วมกันได้: 3 ชิ้น คันโยกหนีบ (LNP): 1 ชิ้น แหวนรองแบบแบน (PWF): 1 ชิ้น น็อตที่ใช้ร่วมกันได้: 4 ชิ้น รายการข้างต้นรวมอยู่ในชุด | HBLPBL8 HBLPBR8 |
- รุ่น SET และ SET1 มาพร้อมชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง
- หากไม่ต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติม จะมีเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์หลักเท่านั้น
กรุณาเลือกน็อตและโบลต์ที่เหมาะสมด้วยตนเอง โดยมีรูสำหรับติดตั้ง 4 จุด
เฟรมที่รองรับของฉากเข้ามุม
-สามารถใช้งานได้เฉพาะกับซีรีส์ 8 ขนาด 40 x 40 มม.
วิธีการใช้งานฉากเข้ามุม
- ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งเฟรมอลูมิเนียมเพิ่มเติม
- ติดตั้งเข้ากับเฟรมอลูมิเนียมโดยใช้น็อตและโบลต์
- ปรับตำแหน่งฉากเข้ามุม และยึดให้ได้มุมตามต้องการ

ข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ฉากเข้ามุม
■ฉากเข้ามุม แบบเอียง ซีรีส์ 8
| ชื่อสินค้า | ฉากเข้ามุม แบบแผ่นโลหะปรับองศาได้ | ฉากเข้ามุม ปรับองศาได้ | ฉากเข้ามุม แบบเอียง |
|---|---|---|---|
| รูปภาพสินค้า | ![]() | ![]() | ![]() |
| แผนภาพการติดตั้ง | ![]() | ![]() | ![]() |
| ฉากเข้ามุม | ปรับได้ทุกองศา | ปรับได้ทุกองศา | 45 องศา, 135 องศา |
| เฟรมที่รองรับ | ซีรีส์ 8 ขนาด 40 มม. | ซีรีส์ 8 ขนาด 40 มม. | ซีรีส์ 8 ขนาด 40 มม., 80 มม., ซีรีส์ 8-45 ขนาด 45 มม. |
| หน้าสินค้าฉากเข้ามุม | สินค้านี้ | หน้าสินค้า | หน้าสินค้า |
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับฉากเข้ามุม
| ชื่อสินค้า | เฟรมอลูมิเนียม | ฉากเข้ามุม | ข้อต่อแบบปิด | ฝาปิดปลายเฟรม | ฝาครอบร่อง | น็อต |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รูปภาพ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| หน้าสินค้า | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ | คลิกที่นี่ |