สต็อปเปอร์ชนิดใส่ก่อนประกอบ - แบบมาตรฐาน - สำหรับ 5 Series (รุ่นความกว้างร่องขนาด 6 มม.)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เมื่อใช้ร่วมกับ น็อต ที่ใส่ไว้ล่วงหน้า น็อต จะไม่หล่นแม้ว่า เฟรม จะอยู่ในแนวตั้งก็ตาม

    Drawing ระบุขนาดของน็อต

    HNST5
    สำหรับซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) สต็อปเปอร์ก่อนการติดตั้งสำหรับกรอบอลูมิเนียม: ภาพที่เกี่ยวข้อง
    [M] วัสดุของน็อต: โพลีเอไมด์

    ตารางข้อมูลจำเพาะของน็อต

    รุ่นของน็อต
    HNST5
    ・ราคาตารางด้านล่างเป็นปัจจุบันเมื่อเดือนเมษายน 2011.
    ・กรุณาคลิกปุ่ม "ตรวจราคา" หลังจากยืนยันรุ่นของน็อต
    รุ่นของน็อตความเหมาะสมกับ
    น็อตก่อนการติดตั้ง
    สี
    HNST5HNTT5
    HNTTV5
    HNTTZ5
    HNTTSN5
    HNTTSS5
    ดำ

    วิธีการใช้น็อต

    - สต็อปเปอร์ก่อนการติดตั้งสามารถติดตั้งชั่วคราวในกรอบได้ ดังนั้นน็อตจึงไม่ตกออก

    ซีรีส์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) สำหรับกรอบอลูมิเนียมสี่เหลี่ยม 20, 25 และ 40 สต็อปเปอร์ก่อนการติดตั้ง ภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ตัวอย่างการใช้งาน
     

    ■ กรุณาตรวจสอบhereสำหรับรุ่นของน็อตที่เหมาะสม . HNTT5 HNTTV5 HNTTZ5 HNTTSN5 HNTTSS5

    ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับน็อตซีรีส์ 5

    ชื่อผลิตภัณฑ์กรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียม
    ภาพที่เกี่ยวข้องภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ 5ภาพที่เกี่ยวข้อง 2_ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ 5ภาพที่เกี่ยวข้อง 3_ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ 5ภาพที่เกี่ยวข้อง 4_ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ 5ภาพที่เกี่ยวข้อง 5_ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ 5
    หน้าผลิตภัณฑ์ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่

    ตัวอย่าง