ลูกดันสปริง - ชนิดปรับโหลดได้

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    - บอลพลันเจอร์ - ชนิดปรับโหลดได้
    - รหัสสินค้ารวมถึงชนิด BPCF และ NPCF
    - ชนิดบอลพลันเจอร์: ลูกบอลโลหะและลูกบอลพลาสติก
    - วัสดุบอดี้หลัก: สแตนเลส SUS303
    - วัสดุลูกบอล: สแตนเลส SUS440C และโพลีอะซีทัล
    - ความแข็งลูกบอล: 55HRC สำหรับชนิดลูกบอลโลหะเท่านั้น
    - วัสดุสปริง: สแตนเลส SUS304-WPB
    - วัสดุนัท: สแตนเลส SUS303
    - วัสดุสเปสเซอร์: สแตนเลส SUS304
    - วิธีการติดตั้ง: สกรู (หกเหลี่ยม)
    - ขนาดเกลียวหยาบ (M): 8, 10 และ 12
    - อุณหภูมิขณะใช้งานของลูกบอลพลาสติก: -30 ถึง 80°C
    - โหลดเริ่มต้น (ช่วง): 0.01~ 50 N