1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อค แบบสแน็ปล็อค
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
    ฿ 227.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง ที่หุ้มให้ความสวยงามที่ยอดเยี่ยม มีผลดีต่อวัตถุแปลกปลอมที่ถูกจับได้

รหัสสินค้า
PKCS1
PKCS2SALE
PKCS3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดึง
(N)

฿ 227.50

COVERSNAPFASTENERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012

฿ 277.55

฿ 197.20

COVER SNAP FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1069

฿ 377.65

COVER SNAP FASTENERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1081

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ฝาปิดสแน็ปล็อค

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้