1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับแบบถอดได้ สำหรับงานหนัก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 136.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

บานพับมักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปแบบ : ติดตั้งด้วยการเชื่อม
● ขนาด เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.) (LXW): 50X32 และ 75X38
● วัสดุ :
- ตัวเรือนหลัก : SPCC
- เพลา : SUM
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : ไตรวาเลนต์โครเมียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับสำหรับรับน้ำหนักมาก เหมาะสำหรับประตูที่มีน้ำหนักมาก ใช้เชื่อมติดกับประตูได้โดยไม่ต้องเจาะรู

รหัสสินค้า
HHSMYL50
HHSMYL65SALE
HHSMYL75
HHSMYL100
HHSMYR50
HHSMYR65
HHSMYR75
HHSMYR100
HHSMZL50
HHSMZL65
HHSMZL75
HHSMZL100
HHSMZR50
HHSMZR65
HHSMZR75
HHSMZR100SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง (W)
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ย้อนกลับ

฿ 190.19

WELDED SLIP JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105040[สเตนเลส] SUS304147การขัดเงา กระจกสำหรับการใช้มือซ้าย

฿ 250.71

฿ 151.93

WELDED SLIP JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106550[สเตนเลส] SUS304196การขัดเงา กระจกสำหรับการใช้มือซ้าย

฿ 354.45

WELDED SLIP JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 107570[สเตนเลส] SUS304294การขัดเงา กระจกสำหรับการใช้มือซ้าย

฿ 691.60

WELDED SLIP JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010082[สเตนเลส] SUS304490การขัดเงา กระจกสำหรับการใช้มือซ้าย

฿ 190.19

WELDED SLIP JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105040[สเตนเลส] SUS304147การขัดเงา กระจกสำหรับการใช้มือขวา

฿ 250.71

WELDED SLIP JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106550[สเตนเลส] SUS304196การขัดเงา กระจกสำหรับการใช้มือขวา

฿ 354.45

WELDED SLIP JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 107570[สเตนเลส] SUS304294การขัดเงา กระจกสำหรับการใช้มือขวา

฿ 691.60

WELDED SLIP JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010082[สเตนเลส] SUS304490การขัดเงา กระจกสำหรับการใช้มือขวา

฿ 136.50

WELDED SLIP JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105040[เหล็กกล้า] SPCC147ไตรวาเลนท์โครเมตสำหรับการใช้มือซ้าย

฿ 157.89

WELDED SLIP JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106550[เหล็กกล้า] SPCC196ไตรวาเลนท์โครเมตสำหรับการใช้มือซ้าย

฿ 203.39

WELDED SLIP JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 107570[เหล็กกล้า] SPCC294ไตรวาเลนท์โครเมตสำหรับการใช้มือซ้าย

฿ 308.49

WELDED SLIP JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010082[เหล็กกล้า] SPCC490ไตรวาเลนท์โครเมตสำหรับการใช้มือซ้าย

฿ 136.50

WELDED SLIP JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105040[เหล็กกล้า] SPCC147ไตรวาเลนท์โครเมตสำหรับการใช้มือขวา

฿ 157.89

WELDED SLIP JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106550[เหล็กกล้า] SPCC196ไตรวาเลนท์โครเมตสำหรับการใช้มือขวา

฿ 203.39

WELDED SLIP JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 107570[เหล็กกล้า] SPCC294ไตรวาเลนท์โครเมตสำหรับการใช้มือขวา

฿ 308.49

฿ 176.52

WELDED SLIP JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010082[เหล็กกล้า] SPCC490ไตรวาเลนท์โครเมตสำหรับการใช้มือขวา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบบถอดได้ วิธีการติดตั้ง เชื่อม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มีให้
ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ มาตรฐาน