1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับอะลูมิเนียม สำหรับสกรูหัวจมพิเศษ
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
    ฿ 172.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับมักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 4 รู ต่อ1ฝั่ง
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 21, 32 และ 42
● วัสดุ :
- ตัวเรือน : อลูมิเนียม A6063
- บุชชิ่ง: โพลิอะซีทัล
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : ชุบอโนไดซ์สีธรรมชาติ
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HHPSNT5
HHPSNT5-SET
HHPSNT6
HHPSNT6-SET
HHPSNT8
HHPSNT8-SET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง (W)
(มิลลิเมตร)
ชุดสกรูน็อต

฿ 172.90

ALUMINUM HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104736ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)

฿ 496.86

ALUMINUM HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104736SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท)

฿ 200.20

ALUMINUM HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104748ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)

฿ 553.28

ALUMINUM HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104748SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท)

฿ 218.40

ALUMINUM HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106362ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)

฿ 580.58

ALUMINUM HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106362SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บานพับแบน ชนิด แบน ประเภท แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ A6063 ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
วิธีการติดตั้ง การ ติดตั้ง สกรู ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มีให้ ประเภทรู สกรูติดตั้ง Counterbored
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) 98 กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ อโนไดซ์สีใส

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้