วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า - ชนิดนำร่อง- พอร์ตเชื่อมต่อ-2 -

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    - วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดไพล็อต 2 พอร์ต ซีรีส์ MDPN จาก MISUMI
    - สามารถเลือกขนาดพอร์ตได้ 4 ขนาด คือ Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2 และ Rc3/4
    - พิกัดแรงดันไฟฟ้าของโซลินอยด์วาล์วรุ่น MDPN สามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ 100VAC และ 200VAC
    - การทำงานของโซลินอยด์วาล์วจะเป็นแบบปกติปิด
    - เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางปากได้ 3 ขนาด 12mm, 16mm หรือ 23mm.
    - ความยาวรวมของลวดตะกั่วคือ 300 มม.