ท่อขด / ท่อเกลียว

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ท่อขด / ท่อเกลียว
สายลมโพลียูรีเทนเป็นไปตามข้อกำหนดที่มีความยืดหยุ่นสูงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความทนทานต่อการขีดข่วน มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 8 และ 10
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 5, และ 6.5
● ช่วงความยาวที่สามารถใช้งานได้ (mm.) : 800, 1800 และ 3700 ขึ้นอยู่กับรหัสสินค้า
● แรงดันสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ (MPa) : 1.1
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -40 ถึง 80
● วัสดุ : โพลียูรีเทน
● สี : สีส้ม
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายลมโพลียูรีเทน ใช้ต่อกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ เช่น ปืนฉีดลม และอื่นๆ